Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del módulo de radio :
Módulo de la interfaz
-
Tipo de radio :
Transceptor
Características del cuerpo
-
Tipo de conexión :
USB a serial
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos por Interfaz (Kb/s):
3 – 3000
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
5.25
-
Corriente TX (mA):
26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Dimensiones
-
Ancho de producto :
16 mm [ .63 in ]
-
Longitud del producto :
15.7 mm [ .62 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme