Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Tipo de conector (extremo A) :Conector macho M12
Tipo de conjunto de cables :Cable pigtail M12
Características de la configuración
Número de posiciones :8
Características eléctricas
Voltaje de funcionamiento (VAC):30
Voltaje de funcionamiento (VDC):30
Características del cuerpo
Material del conductor :Aleación de cobre
Material de la cubierta :PUR
Color del conector (extremo A) :Negro
Color del cable :Gris
Conector y código de polarización :A
Fijación mecánica
Tamaño de la rosca :M12
Orientación del conector (extremo A) :Recto
Características de la carcasa
Material de la carcasa :Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
Operación/aplicación
Tipo de aplicación M8/M12 :Sensor/Actuador
Con protección :No
Otro
Longitud del conjunto de cables (m):1.5
Configuración de ensamble de cables :Un solo extremo