Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables
Cable pigtail M12
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho M12
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 8
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
30, 60, 250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
30, 60, 250
Características del cuerpo
-
Material del conductor
Aleación de cobre
-
Material de la cubierta
PUR, PVC
-
Color del conector (extremo A)
Negro
-
Color del cable (base)
Marrón, blanco, azul, negro
-
Color del cable
Gris, Negro
-
Conector y código de polarización
A
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
4
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca
M12
-
Orientación del conector (extremo A)
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12
Sensor/Actuador
-
Con protección
No, Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
1, 2
Otro
-
De mantenimiento en sitio
Sí
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10
-
Configuración de ensamble de cables
Un solo extremo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-SE594-M1HH