Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Protocolos industriales :
Enlace CC
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Rojo
-
Material del conductor :
Aleación de cobre
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Conector y código de polarización :
A
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 22
-
Diámetro externo de cable (mm):
7.7
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5
-
Método de empaque :
Bolsa
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
Cable pigtail M12
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho M12
Características de la configuración
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m):
4
-
Configuración de ensamble de cables :
Un solo extremo
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Fijación mecánica
-
Orientación del conector (extremo A) :
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA66+25GF
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación M8/M12 :
Bus de campo para aplicaciones industriales
-
Con protección :
Sí