Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta protectora
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Silicona
-
Material primario del enchapado del producto :
Cadmio
Fijación mecánica
-
Característica de retención de los componentes :
Cable de alambre con recubrimiento de PTFE
Características de la carcasa
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
127 mm [ 5 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
175 °C [ 347 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cubierta del conector :
9