Antenas para aplicaciones con wifi 6E
TE Connectivity cuenta con una amplia gama de antenas compatibles con wifi 6E que se utilizan en las bandas de frecuencia flexibles ISM de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. La amplia selección de antenas wifi 6E de TE Connectivity cuenta con la adecuada para tus aplicaciones inalámbricas.
Las antenas wifi 6E de TE Connectivity son compatibles con bandas triples (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) lo que hace posible un aumento considerable en el ancho de banda de las comunicaciones WLAN. Nuestra gama de antenas wifi 6E consta de productos de montaje exterior, magnético o en panel y cuentan con grado de protección IP-67. Las soluciones de antenas wifi 6E integradas de TE Connectivity incluyen antenas PCB de montaje en superficie, de orificio pasante y con cable, y antenas flexibles de montaje adhesivo y con cable. Las soluciones de antenas y la experiencia en integración de TE Connectivity realzan el poder del amplio espectro adicional de wifi 6E, lo que hace posible aplicaciones y servicios nuevos, mayor flexibilidad de red y más velocidad con menos latencia en dispositivos y aplicaciones finales.
Características del producto
- Incorporación de 1200 MHz de ancho de banda de frecuencia, con capacidad de 14 canales adicionales de 80 MHz o 7 de 160 MHz.
- Ancho de banda de última generación y rendimiento de RF resistente
- Integración de múltiples estándares inalámbricos
- Versiones a bordo y con cable disponibles en los materiales de las PCB y los FPC
- Longitud de cable y tipos de conectores personalizables
- Variedad de opciones MiMo (Múltiple entrada, múltiple salida) personalizables
- Compatible con wifi 7
Ventajas del producto
- Mayor flexibilidad de red con menos congestión
- Experiencia de velocidad más rápida y confiable con menos latencia
- Cuenta con flexibilidad en el diseño del sistema
- Mejor tiempo de comercialización con la competencia de integración de RF de TE Connectivity
Mercados y usos
- Puntos de acceso, puertas de enlace y routers
- Protección y seguridad de edificios
- Ciudades y hogares inteligentes
- Dispositivos médicos y de salud inteligentes
- Internet de las cosas (IoT)
- Puntos de acceso wifi
- Bluetooth, Zigbee, Thread
¿Qué es wifi 6E?
Debido a que el sistema de numeración de los estándares IEEE 802.11 puede ser confuso,
la Wi-Fi Alliance comenzó a diferenciar a la wifi en generaciones. Wifi 6 equivale al
estándar IEEE 802.11ax, que es el estándar wifi de sexta generación
y opera en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Wifi 6 también tiene una generación adicional
conocida como wifi 6E que hace uso del IEEE 802.11ax en nuevas frecuencias
de 5.925 GHz a 7.125 GHz.
¿Cuál es la diferencia entre wifi 6 y wifi 6E?
Tanto wifi 6 como wifi 6E hacen referencia al estándar IEEE 802.11ax, pero wifi 6E es la solución que opera en la banda de 6 GHz (de 5.925 GHz a 7.125 GHz) de IEEE 802.11ax.