Diseñada para ofrecer flexibilidad, confiabilidad y seguridad
La prensa modelo G II es semiautomática y remacha una variedad de terminales en alambres. El ajuste de precisión de la altura de remache, en combinación con el monitor de calidad de remache (CQM II) opcional, permite mantener las tolerancias estrictas y reducidas que se requieren para lograr productos de alta calidad. La opción de velocidad variable ofrece una mayor flexibilidad para aplicaciones complicadas que se benefician de velocidades de alimentación y de pistón más lentas y el cambio manual hace que la configuración sea rápida y sencilla. Es una de las prensas más silenciosas del mercado. Cuenta con una iluminación considerablemente moderna en las áreas de enfoque y debajo del gabinete y con una mejor protección que brinda acceso abierto para una instalación rápida y sencilla de aplicadores tanto de alimentación de extremo como lateral.
5,000
Fuerza de remache máxima 5,000 lb
2,000
2,000 ciclos por hora de funcionamiento
Características
Diseño avanzado, motor sin escobillas
- Mejor sistema de iluminación
- Cambio manual de aplicadores y ajustes sencillos
- Ajuste manual de precisión de la altura de remache
- Contador de lotes y totales
- Menos requisitos de mantenimiento
- Operación de ciclo dividido
- Cumple con los requisitos de seguridad domésticos y de CE vigentes
- Instalación en el campo o disponible como una unidad de fábrica*
- Compatibilidad con aplicadores HDM de alimentación de extremo y lateral, de 32 a 14 AWG (con modificación leve)
- Tres modos de funcionamiento: solo remache, solo pelado o pelado y remache*
- Interruptor de pedal o activado por sensor*
- Salida de aire comprimido que expulsa los residuos de corte y de pelado a una bandeja de recepción*
- Cuchillas para pelar recubiertas con nitruro de titanio para una vida útil más larga*
*Se aplica a las máquinas que incluyen un módulo de pelado opcional
Prensa modelo G II
La precisión es importante
Todas las versiones de la prensa modelo G II ofrecen un ajuste de precisión para la altura de remache, una característica importante que, en combinación con el monitor de calidad de remache II opcional, permite repetir las tolerancias de remache reducidas que exigen los actuales niveles de calidad. Solo con resetear un cuadrante, el operador puede ajustar la altura de remache en incrementos de 0.013 mm (0.0005 in) en un rango de 0.457 mm (0.018 in).
Monitor de calidad de remachado (CQM II)
Opcional
La altura de remache es la mejor forma no destructiva de garantizar el cumplimiento de las estrictas propiedades mecánicas y eléctricas del remache. La altura de remache es uno de los cinco métodos de análisis de procesos en el nuevo CQM II.
Los nuevos menús intuitivos del CQM II son fáciles de usar y además cuenta con mejores funciones de monitoreo y de gráficos. Otra mejora importante es que se puede utilizar el CQM II en prensas que no sean de nuestra empresa. La versatilidad, precisión y practicidad de la nueva unidad hacen posible estandarizar y proporcionar el monitoreo de la calidad de remache de TE en toda el área de producción.
Módulo de pelado
Opcional
Combinar el módulo de pelado con las prensas AMP 3K, AMP 5K o G II, proporciona un método económico e idóneo para pelar el alambre y remachar los terminales en la misma máquina.
Ya no se necesita una máquina especial solo para pelar el cable. Los alambres se pelan antes del remache, lo que significa que prácticamente no hay posibilidad de dañar los conductores del alambre durante la manipulación o el almacenamiento. La precisión con la que se coloca el alambre también aumenta porque, una vez que este se introduce en el sensor de arranque, el módulo de pelado hace el resto del trabajo.
Corte de remache defectuoso
Opcional
Con la ayuda de nuestro CQM II, la tecnología de corte de remachado defectuoso puede detectar de inmediato un mal remache y cortarlo para garantizar que no pase por accidente a la siguiente etapa en la fabricación del arnés de cables.
Información para pedido
Descripción | Recorrido | Placa base | Pieza núm. |
---|---|---|---|
Prensa CE GII | 40 mm | Estilo AMP | 2217000-1 |
Prensa CE GII (con CQM II) | 40 mm | Estilo AMP | 2217000-2 |
Prensa CE GII (con módulo de pelado) | 40 mm | Estilo AMP | 2217001-3 |
Prensa CE GII (con módulo de pelado y CQM II) | 40 mm | Estilo AMP | 2217001-4 |
Prensa Thru‑Splice CE GII | 40 mm | Thru‑Splice | 2217002-1 |
Prensa Thru‑Splice CE GII (con CQM II) | 40 mm | Thru‑Splice | 2217002-2 |
Prensa GII CE (con CQM II y módulo de corte de remache defectuoso) | 40 mm | Estilo AMP | 2362229-3 |
Prensa de pieza suelta GII CE | 40 mm | Estilo AMP | 2374600-1 |
Prensa de pieza suelta GII CE (con CQM II) | 40 mm | Estilo AMP | 2374600-2 |
Medidas
(sin carrete de terminales ni soporte del mismo)
Altura | Profundidad | Ancho | Peso |
---|---|---|---|
520.7 mm (20.5 in) | 546.1 mm (21.5 in) | 553.7 mm (21.8 in) | Aprox. 104 kg (230 lb) |
Especificaciones
Manual del cliente | 409-32035 |
---|---|
Capacidad | Fuerza de remache máxima de 2,268 kg (5,000 lb) |
Aire | Neumático 550 kPa (80 psi) para modelos con módulo de pelado. Disponible como kit opcional para todos los demás modelos. |
Aspectos eléctricos | 100/240 V de CA, ± 10 % CA, 50/60 Hz, monofásico |
Procesamiento de remachado de alambres:
Máquinas de remache de TE
-
Máquina de remache AMP‑O‑LECTRIC G II+
Cuenta con todas las características de la popular línea G II y además con la potencia para manejar alambres de mayor diámetro de hasta 16 mm² (5.5 AWG).
-
Máquinas de remache AMP 3K y 5K
Máquinas de remache diseñadas para cuando se requiere el alto rendimiento de una máquina semiautomática a un precio competitivo. Las funciones más solicitadas están incluidas; el equipo opcional también está disponible.
-
Máquina de remache Thru‑Splice modelo G
Para maximizar la eficiencia de la producción, esta remachadora aplica thru-splices al proveer acceso a ambos lados del aplicador.