Remachadoras de cable para volúmenes bajos y medios
Nuestra extensa línea de remachadoras de mesa es de alto rendimiento, aporta flexibilidad y es ideal para el procesamiento de cables de bajo a medio volumen. El G II+ es el modelo más moderno para procesar cable con terminales en carrete de las prensas AMP‑O‑LECTRIC. Las prensas AMP 3K y 5K son potentes y económicas, y equiparan el rendimiento y la calidad de una máquina semiautomática. Con la prensa modelo G II AMP‑O‑LECTRIC se aplican empalmes thru‑splice a través del acceso a ambos lados del aplicador donde se colocan los cables lo que maximiza la eficiencia de la producción.
NUEVO PRODUCTO: Remachadora de mesa T5
Industrias y aplicaciones
- Automotriz
- Transporte industrial y comercial
- Aeroespacial, de defensa y marítima
- Electrodomésticos
- Industrial
Aplicaciones
- Conexiones de batería de alto voltaje
- Aplicaciones de conectividad de datos
- Infoentretenimiento, sistemas, seguridad y redes integradas en vehículos
- Aplicaciones de cocina y soluciones para lavavajillas
- Maquinaria pesada
- Conexiones del motor
Prensas de mesa para remachar y pelar cable
Detección y corte de remaches defectuosos
Opcional
Con nuestro CQM II, la tecnología con la que se corta un remache defectuoso puede detectar de inmediato fallas en un remache y cortarlo para garantizar que no pase a la siguiente etapa en el ensamble de arneses eléctricos. Disponible en selectas prensas 5K y GII.