Maximiza la eficiencia de producción
Nuestra prensa modelo G AMP‑O‑LECTRIC con aplicador Thru‑Splice aplica empalmes thru-splice y proporciona acceso a ambos lados del aplicador para colocar y sujetar los cables. La prensa de empalme se ofrece en dos versiones, con o sin monitoreo de calidad de remachado (CQMII). La fuerza y la posición se pueden medir en cada ciclo de remachado si se cuenta con el CQM opcional, lo que proporciona un monitoreo en tiempo real de la altura de remache, que es la característica principal. El CQM II también monitorea la forma de la curva de productividad en cada remachado. Las variaciones en la curva de productividad pueden indicar una colocación inadecuada del alambre, un tamaño incorrecto del mismo, aislante en el barril del alambre y desgaste de las herramientas. La máquina además cuenta con protección total para la seguridad del operador. * Actualmente, se vende solo en el continente americano y en Asia‑Pacífico.
Características
- Acceso abierto detrás de la remachadora, que maximiza la eficiencia de la producción
- Todas las características de la acreditada máquina de terminación modelo G
- Capacidad de empalme de alambre magneto
- Opción de monitoreo de calidad de remachado II (CQM II)
- Ajuste manual preciso de la altura del remachado
- Contador de lotes y totales
- Bajo mantenimiento
Información para pedido
Número de pieza | Descripción |
---|---|
2217002-1 | Prensa con ajuste de remachado manual |
2217002-2 | Prensa con ajuste de remachado manual con CQM II |
Varios* ‑2 | Aplicador (se requiere la versión ‑2 CE del aplicador) |
*Según el terminal. Por favor, comunícate con el representante de TE en tu región para obtener el número de aplicador correcto o llama al Centro de atención al cliente al 1‑800‑522‑6752.