Versatilidad, precisión y practicidad
La altura de remachado es la mejor manera no destructiva de cumplir con las estrictas propiedades mecánicas y eléctricas de un remachado y es uno de los cinco métodos de análisis de procesos que cubre el CQM II. Al ser el único sistema de monitoreo que ofrece un análisis continuo de la altura de cada remache, solo requiere que se establezcan unos cuantos parámetros para su funcionamiento y las medidas de la altura son repetibles dentro de 0.12 mm por cada remache analizado. Tanto por sus menús intuitivos y fáciles de usar como por un sistema de monitoreo y gráficos mejorados, ahora se puede utilizar el CQM II en terminadores que no sean de nuestra empresa. La programación en pantalla permite una configuración de trabajo rápida y flexible, a la vez que la capacidad USB mejorada facilita que los periféricos, como las memorias externas, puedan realizar copias de seguridad de bases de datos, guardar informes y actualizar el firmware.
Características
- Calcula la altura de remachado real y permite visualizar gráficos en tiempo real
- Monitorea con efectividad el remachado de barriles abiertos, contactos sin aislante y terminales: CQM II monitorea todo el remachado
- Cuenta con una interfaz de pantalla táctil
- Tiene capacidad de red
- Brinda soporte en varios idiomas
- Módulo anfitrión: 170 mm (6.7 in) anch. × 126 mm (5.0 in) prof. × 58 mm (2.3 in) alt.
- Módulo de adquisición de datos: 172.5 mm (6.7 in) anch. × 101 mm (4.0 in) alt. × 48.4 mm (1.9 in) prof.
- Potencia eléctrica: de 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz, 1.5 amperios (máx.)
- Diseño y fabricación mediante procesos con certificación externa según estándares de calidad reconocidos internacionalmente
Números de pieza de la prensa
Prensa | Número de pieza |
---|---|
Universal Jam CE AMP 5K/30 | 2-2161500-2 |
Prensa AMP 5K/40 CE | 2161500-2 |
Prensa AMP 5K/30 CE | 3-2161500-2 |
Prensa Thru‑Splice AMP 5K/40 CE | 2161300-2 |
AMP 5K/40 CE (con módulo de pelado) | 2161700-5 |
Prensa CE GII | 2217000-2 |
Prensa CE GII (con módulo de pelado) | 2217001-4 |
Prensa Thru‑Splice CE GII | 2217002-2 |
Modelo base GII+ | 2844800-2 |
Pieza suelta GII+ | 2844810-2 |
Thru‑Splice GII+ | 2844820-2 |