Sistemas de conexión MQS
El sistema de conexión de TE Connectivity, es decir, el sistema micro Quadlok o MQS, ofrece una alta densidad de carga, una construcción robusta y los más altos requisitos funcionales. A pesar de su diseño miniaturizado, cumple con todos los requisitos necesarios para un sistema de contacto en automóviles y cubre una amplia gama de sectores de aplicación, tanto en áreas impermeables como no impermeables.
0.63
sistema de conectores de 0,63 mm probado y de preferencia para OEM de Europa
4
tecnología de punto de contacto redundante para un mayor grado de confiabilidad
.08mm
diferentes calibres de cable que van desde 0,08 mm² a 0,75 mm²


Líneas de contacto MQS
La característica distintiva del contacto MQS es la separación de las funciones principales: el cuerpo de contacto interno proporciona todas las funciones eléctricas, mientras que la ballesta cantilever de acero superpuesto brinda todas las funciones mecánicas al proteger y retener el contacto. A fin de alcanzar una alta fuerza de bloqueo en el terminal primario, para un sistema de tamaño tan pequeño, se utiliza una lanza metálica de bloqueo de acero inoxidable. Por su parte, un dispositivo de plástico premontado proporciona el bloqueo secundario desde el conector MQS. Este dispositivo se encuentra además en el mismo nivel para todos los terminales con sistema Quadlok, lo que facilita las combinaciones dentro de las carcasas.
Los terminales del receptáculo presentan un área de acoplamiento cuadrada y hacen contacto con sus cuatro puntos de contacto (uno a cada lado) mediante un contacto de pin de 0,63 x 0,63 mm. Los terminales MQS de 0,63 mm se ofrecen en diferentes calibres de cable que van desde 0,08 mm² a 0,75 mm² y vienen enchapados en estaño, plata y oro, por lo que pueden alcanzar una capacidad máxima de carga de corriente de 7,5 A a 80 °C. Al brindar la respuesta correcta a las limitaciones de espacio complejas, como en los módulos de celdas de batería, los terminales de engarce de lámina flexible MQS son la solución ideal. La cartera de terminales Quadlock se completa con el sistema Micro Power Quadlok (MPQ 2.8) y el sistema Power Quadlok (PQ 5.2) a fin de alcanzar una mayor capacidad de carga de corriente de hasta 45 amperios.
Beneficios
Líneas de contacto
- Aleación de cobre de alto rendimiento para un rendimiento sostenido durante toda la vida útil del producto
- tecnología de punto de contacto redundante para un mayor grado de confiabilidad
- Resistencia a altos niveles de vibración (según el conector)
- Caja de terminales con función de polarización y bloqueo secundario a la altura de los conectores
- Lanza de bloqueo protegida
- Versiones selladas y sin sellar
- Rango de temperatura de -40 °C hasta +140 °C (+120 °C en el caso de que se ofrezca en estaño)
- Reducción de las fuerzas de acoplamiento mediante el uso de la tecnología LiteForce





Conectores MQS
La conexión MQS ofrece uno de los empaques más compactos del mercado. Además, cuenta con contactos de 2,54 mm x 2,54 mm en la línea central para aplicaciones no impermeables y de 4,00 mm x 3,45 mm para aplicaciones impermeables. Los requisitos de empaque más altos solo se pueden satisfacer con los productos de la cartera Nano-MQS. Los conectores MQS incluyen diferentes versiones, por ejemplo, de cable a cable o de cable a placa, con varias codificaciones clave, todo lo cual garantiza un montaje ergonómico y una instalación segura.
La cartera de productos incluye opciones con diferentes conteos de pines en el lado del receptáculo que varían de bajo (2-16 posiciones) a medio y alto (>40 posiciones). En el caso de que se requieran conteos de pines más bajos, los terminales MQS se pueden insertar de forma segura en la cavidad de contacto y, luego, se aseguran por presión mediante un sujetador. Por otro lado, si se requiere un mayor número de pines, se utilizan ayudas de acoplamiento, como palancas. En función de la línea central base uniforme con la que esté equipado el enchufe, la conexión MQS abarca diferentes sistemas, desde MQS y Micro Power Quadlok (MPQ 2.8) hasta Power Quadlok (PQ 5.2), los que pueden estar sujetos a mayores capacidades de transporte de corriente. Gracias a capacidad para multiplicar números enteros en los contactos de 2,54 mm en la línea central que se utilizan en aplicaciones no impermeables, el diseñador de la placa para circuito logra un alto nivel de libertad en el diseño de la configuración.
Beneficios
- Alta resistencia a las vibraciones
- Diseñado para ofrecer confiabilidad y reducir los costos de servicio
- Versiones selladas y sin sellar para aplicaciones de cable a cable, de cable a placa o de cable a dispositivo (específicas para cada aplicación)
- Función de polarización y varias codificaciones clave incorporadas
- Montaje ergonómico y una instalación segura
- Mecanismo de bloqueo con y sin tecnología CPA (Connector Position Assurance, aseguramiento de la posición del conector)
- Ayuda de acoplamiento (asistencia por palanca) para conectores con alto número de pines y a fin de garantizar bajas fuerzas de acoplamiento
- Rango de temperatura de -40 °C y hasta 140 °C


Conectores automotrices MQS destacados
Descubra las diferentes configuraciones disponibles para nuestros conectores MQS

Cabezales MQS
TE ofrece una amplia cartera de cabezales de extensión en todas las configuraciones posibles para garantizar la transmisión de señal en todas las aplicaciones automotrices, incluido en las conexiones más críticas con terminales de 0,63 mm². Los cabezales para placas de circuito impreso (PCB) MQS se ofrecen en todos los conteos de pines y tipos de montaje requeridos, así como para diferentes superficies. Además, los cabezales híbridos para PCB con alto conteo de pines en contactos MQS de 0,63 mm² se diseñaron para la transmisión de señales en diversas aplicaciones.
Tipos de montaje para los cabezales
- Soldadura por ola estándar
- Soldadura por reflujo (método THR)
- Dispositivo con montaje en superficie (SMD)
- Tecnología de ajuste a presión



Más opciones
Descubra las diferentes configuraciones disponibles para nuestros cabezales MQS.

NanoMQS
Basado en el exitoso sistema de conectores MQS de TE Connectivity’s (TE), el sistema de conectores NanoMQS ofrece una distancia de pines de 1.8 mm que permite una reducción del espacio en la PCB de hasta un 50 %.




Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y comenzar a diseñar sistemas de conectores como la serie NanoMQS hoy mismo.