Conectores automotrices en miniatura de 0.50 mm
Basado en el exitoso sistema de conectores MQS de TE Connectivity’s (TE), el sistema de conectores NanoMQS ofrece una distancia de pines de 1.8 mm que permite una reducción del espacio en la PCB de hasta un 50 %.
0.35
Admite cables de 0.13 mm² a 35 mm²
1.8
Distancia entre pines de 1.8 mm
50%
Hasta un 50 % menos de espacio en la PCB, en comparación con el conector con distancia entre pines de 2.54 mm
¿Quiere obtener más información?
En nuestro seminario web de 30 minutos le presentamos la cartera de miniaturización automotriz para aplicaciones selladas y no selladas. La atención se centrará en la cartera NanoMQS y MCON 0.50, que son sistemas de conectores en miniatura especialmente desarrollados para ahorrar espacio y peso, al tiempo que mantienen los requisitos de solidez de los fabricantes de equipos originales (original equipment manufacturers, OEM). Elija una fecha y sumérjase en nuestra cartera de NanoMQS.
Conectores NanoMQS. Las series de sujetador superior (TL) y sujetador lateral (SL) de NanoMQS ofrecen un alto grado de solidez automotriz y cumplen con LV214. Con numerosas posibilidades de integración mecánica y fabricación, están disponibles en conectores de 2 a 32 posiciones, con capacidad para una amplia gama de aplicaciones. La inserción y extracción suaves confirman que su forma miniaturizada no implica ninguna pérdida de conveniencia.



Contactos NanoMQS
El contacto NanoMQS es un terminal en miniatura adecuado para una dimensión de hoja de contacto de 0.5 x 0.4 mm que amplía la familia de contactos MQS probados que permiten un ahorro significativo de espacio y peso con una reducción de volumen espacial de hasta el 50 %. El contacto NanoMQS presenta una excelente capacidad de carga de corriente a altas temperaturas ambiente. Además, el terminal NanoMQS está diseñado para cumplir con las especificaciones de OEM automotrices. La cartera incluye terminales de receptáculo y pestaña para cables redondos, y terminales de cable plano flexible (FFC) para cables planos flexibles/imprimibles que incluyen diferentes tipos de superficies de contacto para adaptarse a los requisitos técnicos de cada aplicación.
Características de NanoMQS
- Sistema de terminales en miniatura, sólidos y que permiten ahorrar espacio para una diversa cantidad de posiciones
- Terminal de señal máx. 3 amperios
- Dimensiones de pines de 0.5 mm x 0.4 mm
- Distancia nominal de 1.8 mm
- Rango de tamaño de cable máx. 0.13 – 0.35 mm2
- Integrado en la serie de terminales MQS
- Capacidad de bloqueo primario y secundario
- Diseñado para aplicaciones automotrices
- Diseño del conector Koshiri como función antiaplastamiento
- Opción de aseguramiento de la posición del conector (Connector Position Assurance, CPA)
- Cartera de cabezales de montaje en superficie (Surface Mount, SMD) y tecnología de orificio pasante (Through Hole Technology)
Aplicaciones
- Unidades de control del motor y airbags (sistemas de sellado NanoMQS y MCON 0.50)
- Instalaciones compactas, por ejemplo, unidades de batería (NanoMQS FFC)
- Aplicaciones de caja negra con limitaciones de espacio extremas

Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y comenzar a diseñar sistemas de conectores como la serie NanoMQS hoy mismo.


La calidad de engarce comienza con la correcta selección de herramientas de aplicación
Póngase en contacto con un experto en herramientas
La creación de una conexión de engarce de calidad es fundamental para brindar un alto rendimiento y confiabilidad en entornos extremos. Desde el procesamiento de cables para satisfacer necesidades de bajo a alto volumen, TE Connectivity (TE) cuenta con una gama completa de herramientas de aplicación y un equipo de servicio integral en campo. Nuestros expertos en productos pueden guiarlo en la correcta selección de herramientas para sus requisitos de producción.