Los conectores de cable de película flexible están diseñados para acoplar los circuitos de cable y placa de circuito impreso en dispositivos de cable a placa. Nuestra cartera de productos de película flexible incluye cable de película flexible (FFC) y cable impreso flexible (FPC). Nuestros conectores FFC ofrecen acoplamiento de alta densidad con interconexiones de tablero a tablero, de cable a placa y de cable a cable, lo que permite el ensamblaje automatizado. Nuestros conectores FPC están diseñados para un intervalo de línea central pequeño cuando las interconexiones de cable a placa más grandes no son prácticas. Nuestros conectores de interfaz de pantalla integrada coaxial LCD (LCEDI) permiten velocidades de transmisión de 2.7 Gbps (o cable discreto AWG 32 o más pequeño).
Diseñado para la flexibilidad
En cámaras y electrodomésticos, nuestros conectores FFC ofrecen carcasa de una y dos filas (simple y con sujetador) con la aplicación secuencial de alta velocidad de múltiples contactos para engarzar. En sistemas de datos y computadoras personales, nuestros conectores FFC FLEXPAC son una interconexión versátil que combina la tecnología de cable conductor plano con una variedad de estilos de terminación de contacto y conector. En teléfonos inteligentes y tabletas, nuestros conectores FPC permiten una línea central o espaciado de paso más pequeños para alturas de perfil más bajas y conexiones más ligeras y confiables. En computadoras portátiles y paneles LED delgados, nuestros conectores LCEDI combinan paneles LCD y placas de procesador principales que utilizan cable micro coaxial, lo que proporciona un rendimiento excepcional tanto en aplicaciones de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) como en aplicaciones DisplayPort integradas (eDP). Con los conectores FFC, FPC y de cinta de TE, puede hacer que las conexiones desarrollen productos electrónicos de consumo más pequeños y ligeros con la confiabilidad que esperan sus clientes.