Procesa distintos tipos de terminales en una sola herramienta fácil de usar
Nuestra cortadora de tira de terminales (parte núm. 2305570‑1) es una herramienta manual muy flexible que permite remover de una tira los terminales de alimentación lateral y frontal y los de carrete, sin dañarlos ni dejar rebabas afiladas comúnmente asociadas con las cortadoras manuales. Esta herramienta cuenta con solo tres sencillos ajustes para adaptarla al tamaño del terminal y a la longitud de la tira y procesar cientos de tipos de terminales sin necesidad de comprar herramientas especiales. Toma en cuenta que esta es una herramienta solo de corte y que las de remachado se venden por separado.
Tipos de terminales no compatibles
La herramienta manual cortadora de tira de terminales no procesa los terminales de tipos portador doble, central o alimentación final.