Kit de reremachado COPALUM
El mismo remache de calidad con certificación UL para aplicaciones de recableado de aluminio en el hogar está ahora disponible en una herramienta inalámbrica, ergonómica y portátil. Este kit de herramienta eléctrica e inalámbrica cuenta con un set de dados integral con dos cámaras de remachado, que permiten al operador empalmar una amplia variedad de tamaños y combinaciones de cables sin tener que quitar y reemplazar continuamente los sets de dados.
El kit incluye lo siguiente:
- Una herramienta de remache de batería
- Dos baterías
- Un cargador
- Un estuche
- Un medidor de remache
Datos relevantes
Herramienta COPALUM
- Número de pieza 1976330‑1
- Altura: 12 in
- Ancho: 3.75 in
- Longitud: 11.5 in
- Peso: 10 lb
- Duración de la batería: 120 remaches
- Manual del cliente: 409‑10,080
- Herramientas disponibles a través distribuidores autorizados. Para obtener más información, llama al 800‑722‑1111.