Herramientas hidráulicas para aplicaciones exigentes
Los sistemas de herramientas de remache hidráulicos HYP8 de 8,200 psi (56.540 kPa) y HYP10 de 10,000 psi (68,950 kPa) de TE están diseñados para remachar diferentes tamaños de alambre aplicando una fuerza de hasta 33 toneladas. Nuestro sistema de herramientas hidráulicas básico requiere una bomba, una manguera (se dispone de varias longitudes para todas las configuraciones), un cabezal y un dado de remache. Cuando el remachado se lleva a cabo en un lugar fijo, se puede elegir entre una bomba hidráulica eléctrica de 110 V o 220 V (con control remoto manual opcional) o bombas hidráulicas manuales o de pedal. Para máxima portabilidad, una solución efectiva son las herramientas de remache de 10,000 psi tipo pistola y de batería recargable. O bien, si se desea accionar un cabezal de remache de 10,000 psi en cualquier lugar, solicita una unidad hidráulica portátil de batería.
33
toneladas de fuerza máxima de remache con dados de mango
14
toneladas de fuerza máxima de remache con dados en U
Herramientas de remache hidráulicas HYP8
8,200 psi (56,540 kPa)
- Bombas con sistema hidráulico y cabezales de remache de 8,200 psi
- Bombas hidráulicas eléctricas y manuales para remachar en lugares fijos
- Cabezales de remache de 8,200 psi compatibles con dados de mango disponibles para tamaños de alambre que requieren una fuerza de remache de hasta 33 toneladas
- Opciones de recorrido de 1 in y 1.5 in con cabezales de remache de dado en U
- Herramientas tipo pistola con batería recargable para dados en U
- Para ambos sistemas hidráulicos, se provee un cabezal o dado integrado para remachar los terminales SOLISTRAND del núm. 8 al núm. 2. También contamos con herramientas hidráulicas manuales para sets de dados en U y de mango.
- Aviso: Las bombas hidráulicas de 10,000 psi no son compatibles con los cabezales de remache de 8,200 psi. Las bombas hidráulicas de 8,200 psi no son compatibles con los cabezales de remache de 10,000 psi.
Herramientas de remache hidráulicas HYP10
10,000 psi (68,950 kPa)
- Bombas con sistema hidráulico y cabezales de remache de 10,000 psi
- Bombas hidráulicas eléctricas y manuales para remachar en lugares fijos
- Cabezales de remache de 10,000 psi compatibles con dados de mango disponibles para tamaños de alambre que requieren una fuerza de remache de hasta 33 toneladas
- Cabezales de remache de 10,000 psi compatibles con dados en U para alambres que requieren una fuerza de remache de hasta 14 toneladas
- Para sistemas hidráulicos de 10,000 psi, se ofrecen tres cabezales de remache de resistencia media y uno de alta resistencia con dado en U. Los cabezales de remache con dado en U están disponibles en dos tipos; con recorrido de 25 mm (1 in) y de 38 mm (1.5 in) respectivamente.
- Herramientas tipo pistola con batería recargable para dados en U
- Bomba hidráulica portátil de batería para cabezales de remache de 10,000 psi
- Se cuenta con un cabezal o dado integrado para remachar los terminales SOLISTRAND del núm. 8 al núm 2. También contamos con herramientas hidráulicas manuales para sets de dados en U y de mango.
- Aviso: Las bombas hidráulicas de 10,000 psi no son compatibles con los cabezales de remache de 8,200 psi. Las bombas hidráulicas de 8,200 psi no son compatibles con los cabezales de remache de 10,000 psi.