Conexiones uniformes y de alta calidad
Las pinzas ponchadoras de primera calidad CERTI‑CRIMP pueden remachar una gran variedad de terminales, contactos y dispositivos de cableado especiales de TE Connectivity. Están diseñadas conforme a especificaciones rigurosas para conexiones uniformes y de alta calidad y pueden llegar a tener una vida útil de más de 50,000 ciclos, según los cuidados del usuario. Actualmente, se puede elegir entre siete estilos básicos de remachadores manuales CERTI‑CRIMP; la elección depende del producto que se aplique.
50K
Las pinzas ponchadoras CERTI‑CRIMP pueden durar más de 50.000 ciclos si se usan de la manera correcta y se les da el mantenimiento adecuado.

Diseño de plataforma de dados intercambiables
Opciones de herramientas CERTI‑CRIMP
Elige entre siete diseños básicos de CERTI‑CRIMP
Actualmente, se cuenta con siete estilos básicos de remachadoras manuales CERTI‑CRIMP. La elección depende del producto que se aplique o del método de aplicación que se prefiera. Por ejemplo, los contactos de barril abierto suelen requerir un movimiento recto del dado para minimizar el posible giro durante el remache. O bien, si la aplicación requiere remachar terminales de diferentes tamaños, es posible que se prefiera usar una sola herramienta con una combinación de yunques de remachado, en lugar de dos o tres herramientas diferentes.
Otras opciones incluyen el ajuste del remache del aislamiento para diferentes espesores, un posicionador para colocar y apoyar correctamente el terminal o contacto en la herramienta, un tope de cable e información sobre la codificación de colores o los tamaños de cable en el cabezal o en los mangos de la herramienta.







Descubre la remachadora manual
que se adecua a tus necesidades
-
Remachadoras manuales de acción directa (SAHT) CERTI‑CRIMP II
Diseñadas para remachar diferentes contactos de piezas sueltas y confirmar el remachado completo del contacto.
-
Remachadora manual de acción doble (DAHT)
Hecha para remachar diferentes contactos de piezas sueltas y confirmar el remachado completo del contacto.
-
Remachadora manual de cabezal en T
Diseñada para remachar diversos contactos, empalmes y capuchones PIDG, PLASTI‑GRIP y STRATOTHERM.
-
Remachadora manual TETRA‑CRIMP
Diseñada para remachar contactos y empalmes rojos, azules, amarillos, negros HD y verdes HD PIDG y PLASTI‑GRIP de 22 a 10 AWG.
-
Remachadora manual UFHT
Cuenta con un dado fijo (remachador), uno móvil (yunque), un posicionador/tope de alambre y un trinquete. Tiene el mismo armazón que la herramienta manual TETRA‑CRIMP, pero la herramienta UFHT es solo el armazón.
-
Remachadorsa manuales con cabezal pesado (HHHT) y dados
Diseñadas para remachar diversos contactos de piezas sueltas, entre ellos, PIDG, PLASTI‑GRIP, STRATOTHERM, SOLI‑STRAND, cables coaxiales y contactos de alambres de calibre pesado.