Terminaciones uniformes y altamente confiables
Las herramientas manuales de acción directa (SAHT) CERTI‑CRIMP II están diseñadas para remachar diferentes contactos de piezas sueltas. Estas herramientas cuentan con un dado fijo, uno móvil, un posicionador/tope de alambre y un inovador mecanismo de trinquete. El trinquete confirma el remachado completo del contacto y, una vez activado, no se desactivará hasta que los dados se hayan cerrado por completo. Esto permite un excelente rendimiento eléctrico y de tracción del contacto remachado. La mayoría de las herramientas CCII tienen una perilla de ajuste de aislamiento de cuatro posiciones que regula la altura de remachado del barril aislante del contacto. El posicionador/tope de alambre coloca el contacto y limita la inserción del alambre pelado en el contacto. Algunas herramientas incluyen un posicionador abatible, que coloca con precisión los contactos en el yunque de remache cuando se remachan contactos pequeños. Con cada compra, se proporciona una luz LED magnética portátil LightKnack, que se adhiere a cualquier superficie magnética.
Características
Acción directa, diseño con mecanismo de trinquete
- Los dados se cierran con un movimiento recto
- Expulsa los contactos remachados
- Trinquete CERTI‑CRIMP
- El tamaño del alambre del yunque y la altura del remache están marcados con láser en la cara de la herramienta
- Peso: aprox. 0.6 kg (1.3 lb)
Herramienta manual con posicionador abatible
El manejo de terminales pequeños plantea un desafío particular, ya que son cada vez más chicos. Esto crea un gran problema a la hora de manejar y colocar el terminal correctamente en el set de dados de una herramienta manual. Para resolver ese problema, la herramienta manual SAHT CERTI‑CRIMP II cuenta con un "posicionador abatible", mediante el cual el operador puede "abatir" el posicionador hasta aproximadamente 150 grados, lo que permite acomodar los terminales pequeños en la posición exacta. Después de acomodarlos, el posicionador "abatible" regresa a su posición y el terminal automáticamente se coloca en el lugar correcto. Ahora, con el terminal en su lugar, el operador puede concentrarse en colocar bien el alambre y completar el proceso de remachado.

Aplicaciones
Remachado de primera calidad
- Terminales
- Múltiples yunques de remachado
- Tiras de producción bajas
- Trabajos de prototipo
- Trabajos de reparación de remaches
Las herramientas manuales CERTI‑CRIMP son ideales para tiras de producción bajas, trabajos de prototipo y reparaciones, es decir, casi cualquier aplicación que requiera terminaciones uniformes y altamente confiables.
- Documento de las herramientas manuales de primera calidad CERTI‑CRIMP,
- TE Connectivity
Herramientas manuales afines
-
Double Action Hand Tool (DAHT)
Designed to crimp a variety of loose piece contacts.
-
TETRA-CRIMP Hand Tool
Built to crimp # 22 to # 10 AWG red, blue, yellow, black HD and green HD PIDG and PLASTI-GRIP contacts and splices.
-
T-HEAD Hand Tool
Engineered to crimp a variety of PIDG, PLASTI-GRIP and STRATOTHERM contacts, splices and wire caps.
-
Heavy Head Hand Tools (HHHT) and Dies
Designed to crimp a variety of loose piece contacts including PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, coaxial cable and heavy gauge wire contacts.
-
UFHT Hand Tool
Features a fixed die (crimper), movable die (anvil), locator/wire stop and ratchet. It has the same frame configuration as the TETRA-CRIMP hand tool, but UFHT is frame only.