Garantiza la calidad y el rendimiento
Las herramientas manuales de cabezal en T están diseñadas para remachar una variedad de contactos calibre 22 al 14 AWG PIDG, PLASTI‑GRIP y STRATOTHERM y cuentan con un dado fijo (remachador), uno móvil (yunque), un posicionador/tope de alambre y un trinquete. Todas las herramientas vienen con una perilla de ajuste de cuatro posiciones para regular la altura de remachado del barril aislante del contacto y con un posicionador/tope de alambre que coloca el contacto y limita la inserción del alambre pelado en el contacto. Con el trinquete CERTI‑CRIMP se remacha el contacto por completo, ya que al activarse, el trinquete no se desactivará hasta que los dados se hayan cerrado por completo, lo que garantiza un excelente rendimiento eléctrico y de tracción del contacto. Se utiliza un mango de manejo rápido para mantener el contacto en su lugar mientras se inserta el alambre pelado y los rótulos en colores identifican las mangas aislantes del contacto.
Características
- Diseño de dado fijo y móvil
- Posicionador de contactos
- Impresiones de código de punto en el barril del alambre remachado para una correcta inspección del yunque de remache
- Manejo rápido del mango para mantener el contacto en su lugar
- Ajuste del aislante de cuatro posiciones
- Los rótulos en color en el yunque corresponden con la manga aislante del contacto
- Utilizada en muchas aplicaciones de especificación militar y aeronáuticas
Diseño de dado fijo y móvil
- Posicionador de contactos
- Impresiones de código de punto en el barril del alambre remachado para una correcta inspección del yunque de remache
- Manejo rápido del mango para mantener el contacto en su lugar
- Ajuste del aislante de cuatro posiciones
- Los rótulos en color en el yunque corresponden con la manga aislante del contacto
- Herramienta utilizada en muchas aplicaciones de especificación militar y aeronáuticas
Herramientas manuales afines
-
Herramientas manuales de acción directa (SAHT) CERTI‑CRIMP II
Las herramientas CERTI‑CRIMP II cuentan con un dado fijo, uno móvil, un posicionador/tope de alambre y un mecanismo de trinquete.
-
Herramienta manual de acción doble (DAHT)
Las herramientas manuales de acción doble CERTI‑CRIMP están diseñadas para remachar una variedad de contactos de piezas sueltas.
-
Herramienta manual con cabezal pesado (HHHT)
Las herramientas manuales de cabezal pesado y dados CERTI‑CRIMP están diseñadas para remachar una variedad de contactos de piezas sueltas, entre ellos, PIDG, PLASTI‑GRIP, STRATOTHERM, SOLI‑STRAND, de cable coaxial y de alambre de calibre pesado.
-
Herramienta manual TETRA‑CRIMP
La herramienta manual TETRA‑CRIMP remacha contactos y empalmes rojos, azules, amarillos, negros HD y verdes HD PIDG y PLASTI‑GRIP de 22 a 10 AWG.
-
Herramienta manual PRO‑CRIMPER
La PRO‑CRIMPER III es la opción ideal para la creación de prototipos de investigación y desarrollo y aplicaciones de redes, comerciales, industriales y de mantenimiento.
-
Herramienta manual UFHT
La herramienta manual UFHT cuenta con un dado fijo (remachador), uno móvil (yunque), un posicionador/tope de alambre y un trinquete. Tiene el mismo armazón que la herramienta manual TETRA‑CRIMP, pero la herramienta UFHT es solo el armazón.