Diseñada para garantizar calidad y facilidad de uso
Nuestra herramienta manual TETRA‑CRIMP (parte núm. 59824‑1) remacha contactos y empalmes PIDG y PLASTI‑GRIP rojos (22-16), azules (16-14), amarillos (12-10) y negros (16-14 HD) y verdes (20-16 HD) de alta resistencia. Cuenta con un dado fijo (remachador), uno móvil (yunque), un posicionador/tope de alambre y un mecanismo de trinquete. Un posicionador/tope de alambre accionado por resorte coloca y sujeta el contacto en su lugar, lo que limita la distancia de inserción del alambre pelado en el contacto El trinquete confirma el remachado completo del contacto y evita que se remache un contacto o empalme mal colocado, lo que ayuda a garantizar tanto un excelente rendimiento eléctrico como de tracción del contacto. Cada yunque está codificado por colores que indican el tamaño del alambre y corresponden con el color del aislante del contacto o empalme.
Características
- Los dados se cierran con un movimiento de arco
- Cuenta con un posicionador de contactos con resorte/tope de alambre y soporte
- Yunque de remache codificado por colores en la cara de la herramienta
- Trinquete con mecanismo de liberación
- Medidas: aprox. 260 mm × 89 mm × 25 mm (10.25 in × 3.5 in × 1.00 in)
- Peso: aprox. 0.64 kg (1.4 lb)
Aplicaciones
- Terminales PIDG
- Terminales aislados PLASTI‑GRIP para herramienta manual con trinquete
- Calibre de cable 22 a 10 AWG
Herramientas manuales afines
-
CERTI-CRIMP II Straight Action Hand Tools (SAHT)
Features a fixed die, movable die, locator/wire stop and a ratchet.
-
CERTI-CRIMP Double Action Hand Tool (DAHT)
Designed to crimp a variety of loose piece contacts.
-
CERTI-CRIMP Heavy Head Hand Tools (HHHT) and Dies
Engineered to crimp a variety of loose piece contacts including PIDG, PLASTI-GRIP, STRATOTHERM, SOLI-STRAND, coaxial cable and heavy gauge wire contacts.
-
T-HEAD Hand Tool
Built to crimp a variety of PIDG, PLASTI-GRIP and STRATOTHERM contacts, splices and wire caps.
-
PRO-CRIMPER III Hand Tool
Ideally suited for research-and-development prototyping, networking applications, commercial, industrial and maintenance.
-
UFHT Hand Tool
Includes a fixed die (crimper), movable die (anvil), locator/wire stop and a ratchet. It has the same frame configuration as TETRA-CRIMP hand tool, but UFHT is frame only.