Diseñada para maximizar el rendimiento
Las herramientas manuales con cabezal pesado (HHHT) y dados CERTI‑CRIMP están diseñadas para remachar distintos contactos de piezas sueltas, entre ellos, PIDG, PLASTI‑GRIP, STRATOTHERM, SOLI‑STRAND, de cables coaxiales y de alambre de calibre pesado y para confirmar el remachado completo del contacto. Las herramientas cuentan con un dado fijo (remachador), uno móvil (yunque), un posicionador/tope de alambre y un trinquete y muchas de ellas pueden ajustar el aislante en tres posiciones para regular la altura del remache del barril de aislamiento de contacto. El posicionador/tope del alambre coloca el contacto y limita la distancia de inserción del alambre pelado en el contacto, mientras que el trinquete permite remachar el contacto por completo. Una vez activado, no se soltará hasta que los dados estén cerrados por completo, lo que permite el máximo rendimiento eléctrico y de tracción del contacto remachado.
Características
- Los dados se cierran con un movimiento recto
- Expulsa los contactos remachados
- Trinquete CERTI‑CRIMP
- El tamaño del alambre del yunque y la altura del remache están marcados con láser en la cara de la herramienta
- Peso: aprox. 0.6 kg (1.3 lb)
Aplicaciones
- Anillos de sellado de aluminio en empalmes con aislador de apoyo
- Tapas aislantes para empalmes de múltiples alambres
- Terminales PIDG
- Terminales PLASTI‑GRIP
- Conector a tope PIDG
- Contactos de las series FASTON 250 y 375
- Contactos FASTIN‑FASTON 375
- Contactos POSITIVE LOCK 250
Herramientas manuales afines
-
Herramientas manuales de acción directa (SAHT) CERTI‑CRIMP II
Cuentan con un dado fijo, uno móvil, un posicionador/tope de alambre y un trinquete.
-
Herramienta manual de acción doble (DAHT)
Diseñada para remachar diferentes contactos de piezas sueltas.
-
Herramienta manual TETRA‑CRIMP
Diseñada para remachar contactos y empalmes rojos, azules, amarillos y negros HD y verdes HD PIDG y PLASTI‑GRIP de 22 a 10 AWG.
-
Herramienta manual de cabezal en T
Diseñada para remachar diversos contactos, empalmes y capuchones PIDG, PLASTI‑GRIP y STRATOTHERM.
-
Herramienta manual PRO‑CRIMPER
Ideal para la creación de prototipos de investigación y desarrollo y aplicaciones de redes, comerciales, industriales y de mantenimiento.
-
Herramienta manual UFHT
Cuenta con un dado fijo (remachador), uno móvil (yunque), un posicionador/tope de alambre y un trinquete. Tiene el mismo armazón que la herramienta manual TETRA‑CRIMP, pero la herramienta UFHT es solo el armazón.