Herramienta manual de doble acción (DAHT), Herramienta manual
Diseñadas para remachar una variedad de contactos de piezas sueltas y confirmar el remache completo del contacto, las herramientas manuales DAHT CERTI‑CRIMP cuentan con dos mordazas móviles (remachadora y yunque). Gracias a un innovador mecanismo de trinquete, se puede confirmar el remachado completo del contacto y, una vez activado, no se desactivará hasta que los dados se hayan cerrado por completo. Lo que permite un óptimo rendimiento eléctrico y de tracción del contacto remachado. La mayoría de las herramientas incluyen un posicionador/tope de alambre y muchas de ellas cuentan con tres posiciones para el ajuste de la altura de remache del aislante. Se utilizan dos pines de ajuste para regular la altura de remache del barril aislante del contacto y un posicionador/tope de alambre coloca el contacto, lo que limita la distancia de inserción del alambre pelado en el contacto. Para poder identificarlas con rapidez, el tamaño del alambre para cada yunque de remache está marcado con láser en todas las herramientas.
626
Intercambiable con el sistema de herramientas neumáticas 626
5,000
Recalibración cada 5,000 ciclos
Características
Diseño de doble acción
- Diseñada conforme a especificaciones rigurosas
- El mecanismo trinquete proporciona un ciclo de remache completo
- Para para la mayoría de las aplicaciones militares, UL y CSA
- Fabricada con materiales de la más alta calidad
- Fácil de usar
- Reparable
- Calibrada; se recomienda hacer reajustes cada seis meses o cada 5,000 ciclos
- Muchos sets de dados de cabezales de remache SAHT/DAHT se pueden adaptar para utilizarse con el sistema de herramientas neumáticas 626
- Los dados se mueven haciendo un recorrido en forma de arco
- Posicionador en herramientas para contactos FASTON, MATE‑N‑LOK, PIDG y PLASTI‑GRIP
- Ajuste del aislante en herramientas para contactos FASTON, MATE‑N‑LOK, PIDG y PLASTI‑GRIP
- El tamaño del alambre del yunque de remache está marcado con láser en la cara de la herramienta
- Peso: aprox. 0.54 kg (1.2 lb)
Productos destacados
Mecanismo de trinquete
Diseño confiable
Todas las herramientas manuales CERTI‑CRIMP cuentan con un mecanismo de trinquete que solo se libera cuando los mangos estén completamente cerrados y los dados han bajado por completo. Lo que ayuda a eliminar los remaches parciales.
Las herramientas manuales CERTI‑CRIMP son ideales para cantidades bajas de producción, trabajos de prototipos y reparaciones, es decir, casi cualquier aplicación que requiera terminaciones uniformes y altamente confiables. Las herramientas manuales CERTI‑CRIMP están diseñadas para cumplir con todos los requisitos de las funciones establecidos en las especificaciones vigentes de aplicación de TE. (Consulte los catálogos de productos correspondientes para ver la calificación según las especificaciones militares, el reconocimiento UL y la certificación CSA).
Aplicaciones
Terminales y conectores
- Conectores D‑sub AMPLIMITE
- Conectores AMPMODU
- Conectores CPC (serie M)
- Receptáculos rectos FASTON
- Conectores MATE‑N‑LOK
- Conectores MR
- Conectores Dynamic
Herramientas manuales afines
-
Herramientas manuales de acción directa (SAHT) CERTI‑CRIMP II
Las herramientas CERTI‑CRIMP II cuentan con un dado fijo, un móvil, un posicionador/tope de alambre y un trinquete.
-
Herramienta manual con cabezal pesado (HHHT)
Las herramientas manuales de cabezal pesado y dados CERTI‑CRIMP están diseñadas para remachar una variedad de contactos de piezas sueltas, entre ellos, PIDG, PLASTI‑GRIP, STRATOTHERM, SOLI‑STRAND, de cable coaxial y de alambre de calibre pesado.
-
Herramienta manual TETRA‑CRIMP
La herramienta manual TETRA‑CRIMP remacha contactos y empalmes rojos, azules, amarillos, negros HD y verdes HD PIDG y PLASTI‑GRIP de 22 a 10 AWG.
-
Herramienta manual de cabezal en T
La herramienta manual de cabezal T remacha diferentes contactos, empalmes y tapas de alambre PIDG, PLASTI‑GRIP y STRATOTHERM.
-
Herramienta manual PRO‑CRIMPER
La PRO‑CRIMPER III es la opción ideal para la creación de prototipos de investigación y desarrollo y aplicaciones de redes, comerciales, industriales y de mantenimiento.
- Herramienta manual UFHT