Kit de herramienta de remache completamente portátil
Este kit de herramienta de remache ligera, compacta y de baterías de iones de litio tiene un diseño ergonómico que puede utilizarse en el banco, en la línea de producción o en el campo. Tenemos disponibles los modelos de 3,500 lb y 8,000 lb. Todos los kits de herramientas de batería incluyen una herramienta, dos baterías y un cargador en un estuche portátil y resistente.
Características
Herramienta con batería de iones de litio
- Tamaño máximo del alambre: 10 AWG (herramienta de 3,500 lb), 4 AWG (herramienta de 8,000 lb)
- Remaches por carga: 150 (herramienta de 3,500 lb), 85 (herramienta de 8,000 lb)
- Control de ciclo sensible a la presión
- Avisos visuales y sonoros de un remache incompleto
- Información descargable a una computadora a través de un adaptador USB opcional
- El kit incluye la herramienta, dos baterías, un cargador y un estuche
- Tiempo de carga de veinte minutos
Cada kit de herramienta de batería incluye una herramienta, dos baterías y un cargador en un estuche portátil y resistente. Los accesorios para las herramientas de batería incluyen una batería de repuesto, un cargador y un adaptador USB. El adaptador USB se puede utilizar para descargar la información sobre el ciclo de remachado a una computadora. Entre los tipos de herramientas, se incluyen una de 3,500 lb, equivalente a 15.6 kN/1.75 t (los sets de dados/cabezales no vienen en los kits a menos que se especifique lo contrario) y una de 8,000 lb, equivalente a 35 kN/4 t.
REC‑Li60 y REC‑Li250M
Solo para la región de Asia‑Pacífico
Las herramientas manuales hidráulicas de batería TE REC‑Li60 y TE REC‑Li250M son los modelos más livianos que cuentan con baterías de iones de litio de máxima calidad.
- Modelo liviano con batería de iones de litio de máxima calidad
- Compatibles con dados y un gran número de cabezales
- Ciertos remaches corresponden a un diseño especial
- De gran portabilidad
- Ergonómicas
- Aptas para numerosas aplicaciones utilizando los accesorios opcionales
COPALUM
Programa de cableado de aluminio residencial
-
Información del programa COPALUM
Información sobre el programa de cableado de aluminio residencial y el kit de herramientas de doble remachado COPALUM. *Disponible para la venta solo en el continente americano.