Versatilidad y aseguramiento de calidad
Las herramientas manuales (UFHT) CERTI‑CRIMP (Pieza núm. 58078‑3) están diseñadas para remachar distintos contactos de piezas sueltas y confirmar el remachado completo del contacto. La herramienta cuenta con un dado fijo (remachador), uno móvil (yunque), un posicionador/tope de alambre y un mecanismo de trinquete. Tiene el mismo armazón que una herramienta manual TETRA‑CRIMP, pero se vende solo como armazón (los dados son intercambiables). Un posicionador/tope de alambre accionado por resorte coloca y sujeta el contacto en su lugar, lo que limita la distancia de inserción del alambre pelado en el contacto. El trinquete confirma el remachado completo del contacto y evita que se remache un contacto o empalme mal colocado, lo que ayuda a garantizar tanto un excelente rendimiento eléctrico como de tracción del contacto.
Características
- Solo el armazón, no se incluyen los dados.
- Forma del armazón igual al de la remachadora manual TETRA‑CRIMP
- Los dados son intercambiables
- Trinquete con mecanismo de liberación
- Posicionador de terminales ajustable
- Peso aprox. 0.64 kg (1.4 lb)
Herramientas manuales afines
-
Herramienta manual TETRA‑CRIMP
La herramienta manual TETRA‑CRIMP remacha contactos y empalmes rojos, azules, amarillos, negros HD y verdes HD PIDG y PLASTI‑GRIP de 22 a 10 AWG.
-
Herramienta manual de acción doble (DAHT)
Las herramientas manuales de doble acción (DAHT) CERTI‑CRIMP están diseñadas para remachar distintos contactos de piezas sueltas y confirmar el remachado completo del contacto.
-
Herramienta manual de cabezal en T
La herramienta manual de cabezal T remacha diferentes contactos, empalmes y tapas de alambre PIDG, PLASTI‑GRIP y STRATOTHERM.
-
Herramienta manual con cabezal pesado (HHHT)
Las herramientas manuales de cabezal pesado y dados CERTI‑CRIMP están diseñadas para remachar una variedad de contactos de piezas sueltas, entre ellos, PIDG, PLASTI‑GRIP, STRATOTHERM, SOLI‑STRAND, de cable coaxial y de alambre de calibre pesado.
-
Herramientas manuales de acción directa CERTI‑CRIMP II
Las herramientas CERTI‑CRIMP II cuentan con un dado fijo, uno móvil, un posicionador/tope de alambre y un mecanismo de trinquete.
-
Herramienta manual PRO‑CRIMPER
La PRO‑CRIMPER III es la opción ideal para la creación de prototipos de investigación y desarrollo y aplicaciones de redes, comerciales, industriales y de mantenimiento.