Rendimiento y confiabilidad para una producción de alto volumen
La máquina fabricante de arneses IDC Mark III IHM es una prensa de alto volumen totalmente automatizada y procesa una gran cantidad de todos los conectores RAST 2.5 y RAST 5 de TE. Las estaciones de trabajo IHM para conectores específicos cuentan con un diseño modular mediante el cual realizan todas las operaciones de procesamiento necesarias para los conectores, como separación, corte de sujetadores, corte de resaltes de codificación y cierre de cubierta. La máquina básica controla el sistema y lleva a cabo la alimentación, el corte, la transferencia y la entrada de alambres en las estaciones de trabajo. Tanto la máquina básica como las estaciones de trabajo IHM cuentan con procedimientos de prueba para garantizar una alta confiabilidad en la producción.
Características
Máquina base
- Marco para extracción de alambre con espacio para hasta 22 bobinas de cable suministradas por el cliente
- Detección de "fin de alambre" y "alambre bajo tensión"
- Dispensador de alambre que incluye limpieza de alambres, enderezamiento y detección de espacios en blanco
- Alimentación, corte, sujeción y transferencia de hasta 21 alambres simultáneamente
- Soportes en el lado izquierdo y derecho para dos estaciones de trabajo
- Consola con pantalla táctil para definir y controlar parámetros de producción
- Software con selección de varios idiomas
- Terminal de operación manual
- Dispositivo de seguridad de conformidad con la normativa CE
Características
Estaciones de trabajo de IHM
- Alimentación, separación, corte de sujetador y posicionamiento de conectores
- Corte por codificación
- Remachado de alto volumen
- Cierre de la cubierta
- Unidad de salida
Opciones disponibles
Según el tipo de la estación de trabajo de IHM
- Chequeo de la longitud de inserción del alambre
- Chequeo de los resaltes de codificación
- Prueba de continuidad eléctrica
- Prueba de alto voltaje
- Marcado por color
- Chequeo de cubierta
Aplicaciones
Conectores IDC
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- Potencia AMP DUOPLUG
- AMP MONO‑SHAPE
- AMP Multifitting Mark II