Rendimiento rentable para el remachado IDC de un solo alambre
La SIM 25C IDC es una máquina semiautomática que procesa cantidades pequeñas y medianas y aplica conectores de alimentación AMP DUOPLUG 2.5 Mark II o AMP DUOPLUG de TE. La máquina separa los conectores delanteros de las cadenas incrustadas de manera manual, corta los sujetadores y posiciona los conectores para la terminación con alambres portátiles. Después de introducir cada alambre en la ranura IDC a presión, la máquina comprueba la longitud de inserción del mismo, desprende las cubiertas de los conectores, los coloca en las carcasas, corta los resaltes de codificación según el código ingresado y produce conectores contactados y procesados en la unidad de salida.
Características
- Lámina de alimentación del conector para hasta dos cadenas de conectores enlazadas
- Separación del conector y corte del sujetador
- Remachado de un solo cable
- Chequeo de la longitud de inserción del cable
- Cierre de la cubierta
- Corte de llaves
- Unidad de salida
- Pantalla táctil en color de 4 in para ingresar datos del arnés
- Software con selección de varios idiomas
- Lámpara de señal LED
- Dispositivo de seguridad de conformidad con la normativa CE
Obtén más información sobre la configuración, las características y los datos técnicos de la SIM 25C.
Opciones disponibles
- Kit de conversión para procesar conectores AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- Kit de conversión para el procesamiento de conectores de alimentación AMP DUOPLUG
Aplicaciones
- Conectores IDC RAST de TE
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- Potencia AMP DUOPLUG