Rendimiento rentable
El diseño de la máquina SIM 50C es semiautomático y compacto, maneja volúmenes pequeños y medianos y comprende todas las funciones necesarias para el procesamiento conforme a las especificaciones de los conectores AMP multifitting Mark II. La máquina separa los conectores delanteros de las cadenas incrustadas de manera manual, corta los sujetadores y posiciona los conectores para la terminación con alambres portátiles. Después de introducir cada alambre en la ranura IDC a presión, la máquina comprueba la longitud de inserción del mismo, desprende las cubiertas de los conectores, los coloca en las carcasas, corta los resaltes de codificación según el código ingresado y produce conectores contactados y procesados en la unidad de salida para que el operador los retire manualmente.
Características
- Lámina de alimentación del conector que admite hasta dos cadenas de conectores enlazadas
- Separación del conector y corte del sujetador
- Remachado de un solo cable
- Chequeo de la longitud de inserción del cable
- Cierre de la cubierta
- Corte de llaves
- Unidad de salida
- Pantalla táctil a color de 4 in para ingresar datos del arnés
- Software con selección de varios idiomas
- Lámpara de señalización LED
- Conectores ciegos y herramienta de extracción
- Dispositivo de seguridad de conformidad con la normativa CE
Aplicaciones
- AMP Multifitting Mark II