Garantiza la productividad y calidad de remachado
La máquina de banco IDC semiautomática y compacta maneja volúmenes pequeños y medianos y está equipada con todas las funciones necesarias para el procesamiento conforme a las especificaciones del proceso de conectores AMP DUOPLUG 2.5. La máquina carga los conectores suministrados en bandejas y los posiciona para el remachado con alambres portátiles. Después de presionar cada alambre en la ranura IDC utilizando la terminacion para uno solo, corta los resaltes de codificación según los códigos ingresados, desprende las cubiertas de los conectores, los coloca en las carcasas y los entrega terminados, contactados y procesados en la unidad de salida. Las estaciones de prueba opcionales ayudan a detectar conexiones mal terminadas y/o conectores mal codificados y proporcionan una alerta en texto al operador.
Características
- Estación de alimentación para una bandeja de conectores
- Alimentación de conectores desde la bandeja
- Remachado de un solo cable
- Cierre de la cubierta
- Corte de llaves
- Unidad de salida
- Pantalla táctil para ingresar datos del arnés
- Software con selección de varios idiomas
- Lámparas de señal
- Dispositivo de seguridad de conformidad con la normativa CE
Obtén más información sobre la configuración, las características y los datos técnicos de la máquina de banco IDC.
Opciones disponibles
- Entrega automática de conectores desde la bandeja
- Chequeo de la longitud de inserción del alambre
- Chequeo de los resaltes de codificación
Aplicaciones
Conectores IDC RAST de TE
- AMP DUOPLUG 2.5