![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/2d-standard-faston-receptacles-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Los receptáculos FASTON estándar ofrecen avances en la terminación de desconexión rápida
Los receptáculos FASTON estándar de TE Connectivity (TE) ofrecen características avanzadas más allá de las de muchos otros receptáculos de desconexión rápida. Proporcionan innovación en las interfaces de receptáculo a lengüeta y de cable a receptáculo. Su diseño de baja fuerza de inserción (LIF) es resistente, lo que cumple plenamente con las especificaciones después de la sexta inserción. Engarce F, Tab-Lok o el engarce innovador 2D están disponibles. El engarce 2D permite que un terminal y un aplicador cubran una gama completa de tamaños de cables. Esto puede reducir el número de números de pieza para especificar, comprar e inventariar; reducir el costo y la configuración del aplicador; y mejorar la eficiencia del aplicador. Los receptáculos de latón revestidos en estaño tienen una clasificación de 125 °C, mientras que los receptáculos de acero niquelado tienen una clasificación de 250 °C. Se pueden utilizar en una amplia gama de industrias, incluidos electrodomésticos, maquinaria industrial, transporte y otros.
Características del producto
- La fuerza de inserción es de 6 libras. (27 N), promedio, cuando se utiliza con lengüetas FASTON, facilitando el montaje
- El diseño resistente cumple plenamente con las especificaciones del sexto ciclo de acoplamiento, no solo el primero, soportando aplicaciones donde las operaciones de ensamblaje o reparaciones de campo pueden requerir desconexión y reconexión.
- Los receptáculos FASTON estándar de latón revestido en estaño están clasificados a 125 °C, en lugar de la clasificación de 110 °C de algunos otros terminales de desconexión rápida de latón revestido en estaño
- Los receptáculos FASTON estándar de acero niquelado están clasificados a 250 °C
- La elección de las opciones de engarce para los receptáculos de latón revestidos en estaño incluye un innovador engarce 2D que permite que un terminal y un aplicador se adapten a muchos tamaños de cables, lo que podría reducir el diseño, la adquisición, el inventario y el costo de producción.
- Los receptáculos FASTON estándar son compatibles con las carcasas diseñadas para los receptáculos FASTON de la línea Premier, Budget y LIF
LIF
Baja fuerza de inserción de solo 6 libras (27 N) promedio en la primera inserción
125°C
Clasificación de temperatura máxima para receptáculos de latón revestidos en estaño
6
Número de ciclos de acoplamiento en los que se basa la especificación
Herramientas de aplicación
Hay aplicadores y kits de conversión disponibles.
Aplicador y kits de conversión
- Hay varios aplicadores TE disponibles para los receptáculos FASTON estándar con el engarce F o el engarce Tab-Lok.
- Los aplicadores TE OCEAN pueden aplicar un receptáculo FASTON estándar con tecnología de engarce 2D a una amplia gama de tamaños de cables.
- Para los clientes que ya tienen aplicadores TE para receptáculos FASTON de engarce F, TE ofrece kits de conversión de engarce 2D. Cada kit consiste en crimpadoras de cable, crimpadora de aislamiento y yunque. Un kit permitirá utilizar un aplicador TE existente con receptáculos de engarce 2D y una gama de tamaños de cables.
Gráfico de engarce 2D
-
Folleto sobre las directrices de calidad del engarce 2D
El folleto tiene ilustraciones de engarce 2D aplicado correctamente, así como engarce 2D aplicado incorrectamente. También se muestra la medición adecuada del engarce 2D.