Relevadores y contactores ligeros y herméticamente sellados
Nuestros relevadores y contactores HARTMAN están diseñados para cambiar la energía eléctrica en aplicaciones aeroespaciales y espaciales, incluidos aviones, transbordadores espaciales y sondas de espacio profundo. Ligeros y sellados a prueba de factores ambientales (junta), nuestros contactores de CA y CC HARTMAN están diseñados para cumplir con los requisitos aplicables de MIL-PRF-6106 o especificaciones particulares del cliente. Estos recintos herméticamente sellados están disponibles para las condiciones ambientales más severas o altitudes superiores a 50 000 pies. Hay disponibles múltiples configuraciones de contactos principales y configuraciones de contactos auxiliares.
Nuestros contactores de CA inteligentes HARTMAN aportan inteligencia a la distribución de energía de las aeronaves al tiempo que reducen el SWaP (tamaño, peso y consumo de energía) con soluciones pequeñas y ligeras que van desde 5 KVA hasta 150 KVA y más. El espacio siempre es escaso, y el ahorro de peso se traduce en una mejor economía de combustible, un mayor alcance de vuelo y una mayor capacidad de carga. Del mismo modo, reducir el consumo de energía en toda la distribución puede ahorrar peso y espacio. Una menor disipación de potencia permite sistemas más ligeros y eficientes. Nuestros contactores de CA inteligentes HARTMAN están diseñados para la detección inteligente, con un paquete llave en mano para detección, protección contra disparos y conmutación remota de energía. Estos productos están diseñados para la confiabilidad: detección de alta fidelidad integrada dentro de un paquete de conmutación de potencia confiable, con un amplio espectro de funciones como sobrecorriente, sobre/bajo voltaje y desequilibrio de fase. Estos incluyen la detección rápida y el aislamiento de fallas disruptivas que mantienen la potencia del bus principal en línea y la mitigación de los disparos molestos con el filtrado adecuado de la entrada capacitiva.
Productos HARTMAN para el espacio
Nuestra línea de productos HARTMAN está diseñada para su uso en la industria espacial. Desde 1902, nuestros relevadores, contactores y dispositivos de conmutación HARTMAN se han asociado con un rendimiento eléctrico de calidad. Los relevadores de la serie N ofrecen conmutación altamente confiable para circuitos de CA de 115 voltios y 28 VCC. Estas unidades están disponibles con múltiples configuraciones de contacto, modos de funcionamiento de enganche o sin enganche, y con clasificaciones de corriente de hasta 100 amperios y están diseñadas para cumplir con los requisitos de MIL-PRF6106. Estas partes están restringidas por ITAR.
Unidades de distribución de energía
Las unidades de distribución de suministro (PDU) de corriente continua y CA Hartman de TE están diseñadas, construidas y calificadas para cumplir con sus requisitos específicos. Tenemos más de medio siglo de experiencia en el suministro de PDU para la industria aeroespacial, sirviendo tanto a clientes comerciales como militares. Ya sea que necesite unidades modulares de innovación o paneles de tipo placa de bus común para aviones de ala fija o helicópteros, podemos ayudarlo.