Rendimiento fiable, 100 % comprobado
Nuestras configuraciones listas para ordenar están disponibles con plazos de entrega cortos en longitudes estándares. Los conjuntos hechos a medida también están disponibles en conjuntos de extremo de cable y en conexión en serie, en todas las posiciones entre 4 y 20, en cualquier longitud personalizada.
Conjuntos altamente flexibles, estándares y personalizados. Nuestras configuraciones listas para ordenar están disponibles con plazos de entrega cortos en longitudes estándares. Todos los cables se probaron eléctricamente por completo antes del envío. Se utiliza un cable flexible trenzado de 7 hebras para facilitar el montaje. Disponible con nuestros conectores Micro-MaTch estándar, ideal para aplicaciones que tienen un amplio rango de temperatura, ciclo de acoplamiento o requisitos de resistencia a la vibración. Los conjuntos de plomo Micro-MaTch hechos a medida también están disponibles en conjuntos de extremo de cable y en conexión en serie, en todas las posiciones entre 4 y 20, en cualquier longitud personalizada.
Conjuntos de cables estándar
Ahorre tiempo de montaje con un sistema de fácil conexión que es confiable a la vez que evita la corrosión por frotamiento
Los conjuntos de cables industriales Micro-MaTch de TE Connectivity (TE) proporcionan conexiones confiables en entornos de alta vibración. Disponible en configuraciones estándar listas para ordenar o hechas a medida. Todos los conjuntos ofrecen tanto conjuntos de extremo de cable como de conexión en serie, en todas las posiciones entre 4 y 20.
Ventajas
Línea estándar
- Conexión confiable en aplicaciones de alta vibración
- Ahorre tiempo de montaje con un sistema de fácil conexión
- Alta temperatura de funcionamiento de -40 °C a 105 °C
- Entrega rápida con productos estándares que van de 4 a 20 posiciones y longitudes de 7.5 a 20 cm (0.246 a 0.656 pies)
- Las longitudes personalizadas también están disponibles a pedido
Aplicaciones
Línea estándar
- Equipos de producción y manejo de materiales
- Unidades de control
- Robots y motores
- Unidades de calefacción central
- Radios para automóviles, sistemas de navegación y tableros
Nuestra familia de conectores Micro-MaTch, con su espaciado de contactos de 1.27 mm, ofrece una variedad de interconexiones de cable a placa y de tablero a tablero. Los contactos Micro-MaTch ayudan a prevenir la corrosión por frotamiento, el modo de falla tradicional en las conexiones estañadas. Los movimientos relativos causados por vibraciones o la expansión térmica entre los contactos machos y hembras son absorbidos por un resorte de posicionamiento adicional en la pieza hembra. Al evitar movimientos en el punto de contacto, una conexión hermética al gas puede hacer que el sistema de resorte de contacto Micro-MaTch sea resistente a la corrosión por frotamiento.