Conectores de factor de forma pequeño adecuados donde se requiere espacio limitado o peso reducido

Esta línea incluye números de piezas militares populares y configuraciones personalizadas para aplicaciones específicas. Desde configuraciones estándar de espec. mil hasta diseños personalizados, tenemos los conectores Micro-D, subminiatura y ultra miniatura coaxiales y cilíndricos para satisfacer sus necesidades, ya sea para ensamblajes construidos para imprimir o para la gestión total del programa de ensamblaje llave en mano. Con una herencia de sesenta años de liderazgo en diseño y fabricación de precisión.

Características del producto:

Conectores MICRODOT

  • Se adaptan a una gran variedad de factores de forma
  • La baja fuerza de acoplamiento se logra mediante la forma en que se diseñan los contactos de pin de torsión
  • La carcasa de metal y la carcasa de plástico están disponibles con vaso de soldadura y terminaciones de cable sólido o trenzado
  • La fuerza de acoplamiento máxima es de 10 onzas. [2,78 N] multiplicado por el número de contactos
  • Durabilidad: no se conocen problemas mecánicos o eléctricos perjudiciales para la función de los conectores después de 500 ciclos de acoplamiento y desacoplamiento
  • Clasificación de corriente: 3 amperios máx. por contacto

Aplicaciones

Los productos MICRODOT de TE están diseñados para satisfacer las demandas de varios mercados, incluidos el militar, el espacial, el petróleo y el gas en alta mar, la exploración geofísica, los satélites comerciales y el sector aeroespacial comercial.