Terminales de lámina diseñados para conexiones fiables
Nuestros terminales TERMI-FOIL se pueden utilizar en transformadores llenos de aire y aceite, condensadores, solenoides, relés, reguladores y otros. Estos terminales de lámina están disponibles en cobre, latón y metal base de acero revestido, de níquel y liso. Los artículos revestidos en estaño se pueden usar hasta 150 °C, y los artículos niquelados se pueden usar hasta 343 °C. Nuestros terminales TERMI-FOIL se pueden aplicar al cobre desnudo o aislado, y al aluminio desnudo, aislado, recubierto o anodizado.
Consideraciones sobre el producto
Factores a tener en cuenta al elegir terminales TERMI-FOIL
- El terminal debe tener el mismo volumen de transporte de corriente que la tira o el papel de aluminio.
- Para realizar la distribución adecuada de corriente a la tira o lámina, el área lanceada del terminal TERMI-FOIL debe cubrir un mínimo del 60 % de la tira de lámina o tira de aluminio.
- Se debe considerar el volumen de corriente del cable utilizado con un terminal TERMI-FOIL con cilindros de cable para determinar la capacidad de corriente de la conexión.
Nuestra familia de terminales de lámina TERMI-FOIL está diseñada para usar tiras o láminas de aluminio, lo que brinda opciones para realizar conexiones confiables más allá de los devanados de alambre de cobre. Nuestros terminales de lámina cuentan con un número exacto de lanzas espaciadas con precisión diseñadas para penetrar óxidos superficiales y aislamiento. Después de que estas lanzas se incrustan en la lámina, las dos caras se sujetan entre sí, lo que genera una conexión hermética y resistente a la humedad. Esta conexión reduce considerablemente la necesidad de equipos de terminación y preparación de superficies.