Ensambles de cables Sliver, SlimSAS, SlimSAS LP y MCIO
Nuestra gama de conexiones cableadas internas incluye ensambles de cables Sliver, SlimSAS, SlimSAS de bajo perfil (LP) y Mini Cool Edge IO (MCIO). Estos productos pueden proporcionar canales de alto rendimiento con la flexibilidad adicional de dónde y cómo usar las señales en su sistema. Los productos Sliver, incluidas las versiones para SFF-TA-1002, se pueden utilizar en muchas aplicaciones, velocidades de datos y protocolos, incluidos PCI Express, SAS y Ethernet. Las soluciones SlimSAS y SlimSAS LP proporcionan capacidad de cable PCIe Gen 4. MCIO es compatible con PCIe Gen 5.
Ensambles de cable de lengüeta de extracción Sliver para receptáculos SFF-TA-1002
Además de los ensambles de cables actuales de botón pulsador Sliver, TE presenta ensambles de cables de lengüeta de extracción Sliver que son interoperables con los receptáculos estándar SFF-TA-1002 y cumplen con el requisito de integridad de la señal PCIe Gen 5. A través de estos nuevos productos, se pueden ofrecer soluciones de ensambles de cables extensores de puerto NIC con blindaje EMI de 168p, PCle CEM y OCP NIC para la comunicación de datos de alta velocidad y alta densidad.
Características principales
- Velocidades de datos: hasta 32 G NRZ con una hoja de ruta a 56 G NRZ (112 G PAM-4)
- Configuraciones: disponibles en configuraciones de 1C, 2C y 4C
- Posiciones: disponible en 56, 84 y 140 posiciones
Ventajas principales
- El diseño optimizado permite un desenganche más fácil
- La robusta interfaz de acoplamiento permite el acoplamiento ciego
- Puede admitir aplicaciones de alta velocidad y densidad
- Excelente rendimiento de integridad de señal para cumplir con PCle Gen 5
Aplicaciones destacadas
- Centro de datos
- Equipos de red
- Servidores
- Interruptores y routers
- Informática de alto rendimiento (HPC)
- Dispositivos de almacenamiento
- Estaciones base y radios inalámbricas