Soluciones de interconexión por cable para datos de alta velocidad
Nuestras interconexiones internas por cable pueden proporcionar una solución a los desafíos de aumento de la velocidad de datos. Son flexibles y resistentes y proporcionan una integridad de señal óptima al tiempo que ahorran espacio dentro de la aplicación. Esta nueva tecnología de conectividad simplifica el diseño y ayuda a reducir los costos generales al eliminar la necesidad de reprogramadores y materiales de PCB de menor pérdida más costosos, al tiempo que alcanza velocidades de hasta 56 Gbps con el uso de cable de alta velocidad TE.
Interconexiones internas por cable SlimSAS y SlimSAS de bajo perfil (LP)
Características de SlimSAS:
- Cumplimiento de la norma SFF-8654
- Espacio de 0,6 mm
- Altura de 22,4 mm (receptáculo vertical, enchufe de ángulo recto)
- Enganche central
- Conector
• 85 ohm, 16 G NRZ
• 100 ohm, SAS-4
• Conjunto de cables
• 100 ohm: SAS-4
• 85 ohm: PCIe Gen 4

Características de SlimSAS LP:
- Espacio de 0,6 mm
- Altura de 13,54 mm (receptáculo vertical, enchufe de ángulo recto)
- Enganche central
- Conector: 85 ohm, 16 G NRZ
- Conjunto de cables
• 100 ohm: SAS-4
• 85 ohm: PCIe Gen 4

Interconexiones internas por cable Mini Cool Edge IO (MCIO)
Características de MCIO:
- Solución de cables de bajo perfil y alta densidad
- Espacio de 0,6 mm
- Altura de 13,95 mm (receptáculo vertical, enchufe de ángulo recto)
- Enganche central
- Conector
• 92 ohm, 32 G NRZ, hoja de ruta a 112G PAM-4
• 85 ohm +/- 10 % de versión en desarrollo
• Conjunto de cables
• 100 ohm: 56G PAM-4, SAS-4
• 85 ohm: PCIe Gen 4, PCIe Gen 5

Sliver para SFF-TA-1002
La norma SFF-TA-1002 define los conectores verticales, ortogonales, de ángulo recto y de montaje en horquilla para servidores y dispositivos de almacenamiento y ha sido adoptada por varios grupos de estándares de la industria, incluidos COBO, Gen-Z, EDSFF y Open Compute Project (OCP).
Características y ventajas:
- Alta densidad, capacidad de conexión directa, alto rendimiento y rentable
- Conector de alta velocidad multicarril independiente del protocolo
- Elegido como el próximo conector de almacenamiento flash estándar de la industria
- Alternativa o reemplazo propuestos para muchos factores de forma, incluidos M.2, U.2 y PCIe
- Opciones disponibles para conectarse al eje, al cable o a la óptica de la tarjeta de PCB
INTERCONEXIONES INTERNAS POR CABLE SLIVER
Características y ventajas:
- Espacio de contacto de 0,6 mm
- El receptáculo incluye una resistente carcasa de metal con enganche por cable.
- Las opciones de receptáculo vertical y de ángulo recto aceptan conjuntos de cables Sliver o tarjetas de conexión de PCB
- Los conjuntos de cables incorporan nuestro cable de 33 AWG de alta velocidad y pérdida mínima y pueden admitir entornos de 85 ohm y 100 ohm
- Las opciones 12 G y 25 G proporcionan soluciones económicas para una variedad de aplicaciones