Compatible con Ethernet de alta velocidad y Gigabit
Contamos con un portafolio de ensambles de cable RJ45 con capacidad de velocidades de transmisión de datos desde 100 Mbits/s hasta 1000 Mbit/s (8 pos.). La interfaz fue desarrollada para aplicaciones industriales difíciles y es compatible con sus redes de datos existentes.
Soluciones de ensambles de cable Ethernet para aplicaciones industriales. Nuestros ensambles de cable Ethernet son derivados de un amplio portafolio de conectores Ethernet y RJ-45 para las redes industriales del mundo de la maquinaria y la automatización. Los cables Ethernet industriales RJ45 IP67 son ideales para todas las aplicaciones en entornos difíciles donde prevalecen la humedad y el polvo. Estos cables Ethernet cuentan con conectores IP67 sellados y clavijas PUR que son resistentes a los rayos UV y a los productos químicos. Además, cuentan con cable blindado para reducir EMI/RFI.
Características
- Aplicación IP20 con resorte metálico de 2 pasos para dispositivo de montaje adicional (carcasa opcional)
- Aplicación IP67 con interbloqueo de inserción y extracción, en bayoneta y roscado de conformidad con IEC 60603-7-1
- Área de contacto: Múltiples contactos por pin en combinación con el “jack modular específico RJ-45“ para evitar la interrupción de la señal (con capacidad en tiempo real)
Aplicaciones
- Redes internas en una fábrica típica
- Redes para fabricantes de máquinas
- Redes para integradores de sistemas