Contenido multimedia de alta definición
Nuestros conectores de audio/video están diseñados conforme al estándar DisplayPort y hacen posible un contenido multimedia de alta definición en computadoras y componentes audiovisuales. Asimismo, nuestros ensambles de cables obtuvieron la certificación completa, tal como se define en la Especificación DisplayPort Versión 1.1a, luego de haber pasado una exhaustiva serie de pruebas realizadas por un centro independiente autorizado por VESA. Estos ensambles se basan en la transmisión constante de datos digitales a través de 1, 2 o 4 carriles de enlace principales a la baja velocidad de 1.62 Gbps o a una alta velocidad de 2.7 Gbps, lo que genera un excelente video de calidad HD tanto para aplicaciones de computadoras como de consumo.
Características
- Para nuevos usos de pantalla
- Diseñado para reemplazar la interfaz del conector DVI y VGA
- Conector externo más pequeño y fácil de usar
- Compatible con un reloj integrado
- Protección EMI superior
- Rendimiento adaptable en términos de resolución
- Mayor profundidad de color, resolución de pantalla y frecuencia de actualización
- La función de sujeción opcional evita que los cables se desconecten
- Cumple con la directiva RoHS
Aplicaciones selectas
- Computadoras
- Conexiones de pantalla externas
- Pantallas de TV
- Paneles
- Decodificadores
- Proyectores
- Reproductores de DVD
- Consolas de juegos
- Dispositivos móviles
- Videograbadoras personales
- Reproductores de discos ópticos




Opciones de productos
-
Ensambles de cables de audio/video certificados conforme a DisplayPort estándar
Completamente certificados; longitudes de 2, 10 y 15 metros; cables de monitor de accionamiento directo disponibles
-
Adaptadores diseñados conforme al estándar DisplayPort estándar
Para usuarios que requieren compatibilidad con versiones anteriores de DisplayPort a DVI, HDMI y VGA estándar
-
Conectores de interfaz de pantalla integrada coaxial LCD (LCEDI)
Compatibles con I-PEX CABLINE-VS; uso mixto (cable microcoaxial/cable discreto); aplicaciones LVDS y eDP