Tomas de carga CI 32 solo de CA para vehículos eléctricos
La toma de carga AMP+ Serie 32 de TE Connectivity es una solución de carga de CA práctica para vehículos eléctricos en el hogar o en el trabajo. Las tomas de la serie CI 32 cuentan con detección y actuación integradas, lo que hace posible un control inteligente y seguro de la carga a la vez que funciona a prueba de contacto y suministra información sobre el estatus de la carga. Las tomas incluyen indicadores LED de estatus de carga y se adaptan prácticamente a cualquier arquitectura de vehículos eléctricos. Las variaciones están disponibles para todos los estándares y las zonas geográficas.

Tomas de carga AMP+ Serie 32 CI
Ventajas principales
- Las variaciones cumplen con todos los estándares y mercados regionales de carga de los vehículos eléctricos
- Las soluciones que son solo para CA son ideales para recargar vehículos eléctricos en el trabajo, en el hogar y durante la noche
- Variante tipo 1 (para el Continente americano, Corea y Japón) capaz de transferir hasta 12 kW de CA
- Variante tipo 2 (para Europa y el resto del mundo) capaz de transferir hasta 22 kW de CA
- Tipo GB CA (para China) capaz de transferir hasta 22 kW de CA
- Indicadores LED del estatus de carga
- En conformidad con la norma IEC-62196
- Diseñado con altos estándares de durabilidad y sostenibilidad