![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hv2100-pgp-image.png)
Sistema de conectores de alta corriente y de alta tensión para las transmisiones de los vehículos eléctricos
El sistema de interconexión serie AMP+ HV 2100 es una línea de conectores eléctricos automotrices compacta de dos pines, de alta tensión o alta corriente, y de clase 5 para vehículos de baterías, híbridos e híbridos enchufables. Sus terminales PCON duales de 21 milímetros son compatibles con hasta 1000 V de CC a una corriente de hasta 372 amperios. La interconexión de componentes del tren motriz es el uso más común de la serie HV 2100, por ejemplo, para transferir corriente continua de alta tensión desde la toma a la batería, desde el cargador integrado a la batería, desde la batería al inversor o desde el inversor al motor eléctrico.
La serie HV 2100 cumple con las especificaciones LV y USCAR, por lo que los cables unipolares que por lo general se utilizan en América del Norte y en Asia se pueden emplear en lugar de los cables multipolares que se usan a menudo en Europa. Además, cuenta con una excelente protección contra vibraciones, temperaturas extremas, entrada de polvo y humedad, así como contra otros riesgos ambientales.
La serie HV 2100 está disponible en configuraciones con y sin apantallamiento, según las necesidades de tu proyecto. Si se utilizan filtros de reducción de ruido integrados, no es necesario apantallar el arnés. Los conectores y cables sin apantallar son más pequeños y livianos que los apantallados. Además, se fabrican con menos materias primas, lo que los hace una solución de conectividad rentable.
1000V
Voltaje nominal máximo
372A
Capacidad de transporte de corriente a 85° con cable de 95 mm2
Sistema de interconexión serie AMP+ HV 2100
Ventajas principales
- Diseño compacto
- Protección para los dedos UL+2 mm y retardante de fuego VO para mayor seguridad
- Hace uso del diseño probado en la práctica del terminal PCON 21
- Opciones con o sin apantallamiento
- Configuraciones de enchufe de 90° y 180° (opción apantallada – 180° para enchufe sin apantallar)
- Preparada para la automatización para un montaje sencillo
- Niveles de vibración SG 2 y USCAR
![infografía grande](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/largeinfographic.png)
![tabla](/content/dam/te-com/images/automotive/global/non-rendition-images/microsoftteams-image46.png)