![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hvcsj-hero.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mejora el rendimiento de los vehículos eléctricos con un conector de diseño óptimo
La serie HVCSJI es una de las soluciones de conectores más flexibles y personalizables en la actualidad, dado que logra una conexión eléctrica segura y confiable que mejora el rendimiento de la transmisión del vehículo a la vez que reduce el costo, el peso y el tamaño. Mejora el rendimiento de tu vehículo eléctrico con el óptimo diseño del conector de nuestra serie HVCSJI.
El sistema de interconexión de la serie HVCSJI es la nueva generación de conectores de alta tensión y de alta corriente de TE Connectivity que están diseñados y desarrollados para los vehículos de emisiones nulas o bajas del mañana, entre ellos, los híbridos, los híbridos enchufables, los totalmente eléctricos y los de pila de combustible. Cuentan con una mejor capacidad de transporte de corriente y robustos niveles antivibración, a la vez que son compactos, livianos y fáciles de ensamblar.
Ventajas principales:
- En cuatro tamaños diferentes con gran capacidad para el transporte de la corriente
- Aumento del 25 % en la capacidad actual en comparación con conectores de tamaño similar
- Tiene resistencia a las vibraciones de nivel SG3 y es ideal para aplicaciones relacionadas con los motores eléctricos
- Los terminales se pueden soldar o remachar (con alambre de cobre)
- Compatible con alambres de cobre o de aluminio de 10 mm2 a 150 mm2
- El sencillo proceso del ensamble del arnés de cables ahorra tiempo y dinero
- Compacto y de diseño miniatura y liviano
- Es segura, durable, de uso rudo y cuenta con las certificaciones IP6K9K, IP67, IPXXB y V0.
Calibres del cable
|
Calibres del cable
|
Voltaje máx.
|
Tamaño o tipo del terminal
|
Conexiones compatibles
|
Salida del cable
|
Resistencia a la vibración
|
Cumplimiento con las normas
|
Características adicionales
|
|
10 mm2 |
95 A** |
1000 VCC |
Terminal de chip PTCSJ12 |
El alambre de cobre se puede remachar o soldar |
90° y 180° |
Compatibilidad con SG3, de conformidad con LV215-2 |
Certificaciones LV215 y USCAR37 en trámite |
Apantallamiento de 360°, IP 6X9X, IP68, IPXXB, compatible con el material incombustible V0 sin apantallamiento |
|
25 mm2 |
175 A |
1000 VCC |
Terminal de chip PTCSJ18 |
El alambre de cobre se puede remachar o soldar |
90° y 180° |
Compatibilidad con SG3, de conformidad con LV215-2
|
Certificaciones LV215 y USCAR37 en trámite |
Apantallamiento de 360°, IP 6X9X, IP68, IPXXB, compatible con el material incombustible V0 sin apantallamiento |
|
50 mm2 |
260 A |
1000 VCC |
1000 VCC |
El alambre de cobre se puede remachar o soldar |
90° y 180° |
Compatibilidad con SG3, de conformidad con LV215-2 |
Certificaciones LV215 y USCAR37 en trámite |
Apantallamiento de 360°, IP 6X9X, IP68, IPXXB, compatible con el material incombustible V0 sin apantallamiento |
|
95 mm2 |
392 A |
Terminal de punta plana PTCSJ26 |
El alambre de cobre se puede remachar o soldar |
90° y 180° |
Compatibilidad con SG3, de conformidad con LV215-2 |
Certificaciones LV215 y USCAR37 en trámite |
Apantallamiento de 360°, IP 6X9X, IP68, IPXXB, compatible con el material incombustible V0 sin apantallamiento |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
![infografía de los actuadores](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/hvcsj-connector-family-102423-1024x192-new1.png)