Contactos automotrices de alta corriente
Diseñado para entornos hostiles. TE lanzó recientemente un nuevo miembro de la familia de contactos MCON: el sistema de contacto MCON 8. Con el sistema de contacto MCON 8, TE ha cerrado la brecha en el cumplimiento de las especificaciones existentes de cavidad e interfaz de la industria automotriz en áreas como las aplicaciones de ventiladores de enfriamiento.
Cuando la potencia y la confiabilidad cuentan. Para resistir en entornos hostiles, TE agregó ventajas de diseño innovadoras como la protección contra sobrecarga de los elementos de contacto , así como una nueva tecnología de superficie para cumplir con altas temperaturas de hasta 180 °C. El sistema de contacto está disponible como versión sellada y no sellada desde 2.5 mm2 hasta 16 mm2 (la versión sellada de 16 mm2 está planificada). El sistema de contacto MCON 8 es compatible con las dimensiones de contacto de la lengüeta de 8.0 mm x 0.8 mm/9.5 mm a 0.8 mm/ 8.0 mm x 1.2 mm y 9.5 mm x 1.2mm. Los puntos de contacto de diseño redundante garantizan la integridad eléctrica del sistema de contacto MCON 8 y lo hacen resistente y versátil.
180°C
La tecnología de superficie MCON 8 es compatible con altas temperaturas de hasta 180 °C
90A
Capacidad de carga de corriente de hasta 90 amperios
Características técnicas:
- Rango de tamaño de cable : >2,5 – 16 mm2
- Capacidad de carga de corriente: hasta 90 amperios (a 80 °C de temperatura ambiente)
- Rango de temperatura total:
–40 °C/+150 °C (revestido en estaño)
–40 °C/+180 °C (revestido en plata)