Conectores serie TH 025
Los conectores TH 025 de TE se diseñaron para proporcionar conexiones y rendimiento mejorados sin tener que dejar de garantizar una densidad superior en espacios limitados, tal como se requiere en los sistemas avanzados de control electrónico de vehículos.
Alta densidad en espacios reducidos. Los conectores TH 025 de TE se diseñaron para proporcionar conexiones y rendimiento mejorados sin tener que dejar de garantizar una densidad superior en espacios limitados, tal como se requiere en los sistemas avanzados de control electrónico de vehículos. El diseño de especialidad del contacto de la línea TH 025 ayuda a resistir la corrosión por frotamiento de manera efectiva, ya que emplea una fuerza de contacto más baja. Como resultado, la baja fuerza de inserción de los conectores TH 025 permite una menor fuerza de acoplamiento del conector y, al mismo tiempo, ofrece una alta densidad para un fácil manejo. Esta pequeña inclinación longitudinal puede ayudar a los clientes a reducir espacio y peso en sus aplicaciones.
Características
- Los conectores TH 025 una inclinación longitudinal de solo 2,2 mm en comparación con la inclinación estándar actual de 2,54 mm.
- Los conectores serie TH 025 se diseñaron originalmente en Japón. Posteriormente, se implementó una versión europea, con el fin de cumplir con los requisitos del cliente europeo, por ejemplo: codificación mecánica, codificación por color y procesos de reflujo sin plomo para las soluciones de cabezales.
- Los conectores europeos de la serie TH se ofrecen en un rango completo que va de 4 a 40 posiciones.
Aplicaciones
Aplicaciones cable a cable, cable a panel y en la ECU
• Espejos retrovisores
• Aplicaciones multimedia
• Pantallas de visualización
• Aplicaciones de seguridad y en la ECU del sistema de airbags
• Conmutadores
• Funciones de manos libre en telefónicos celulares
• Dispositivos de inmovilización
• Tableros
• Aplicaciones de seguridad
• Sujetador de tapas por control eléctrico en camiones
• Sistemas de control de la presión de los neumáticos
• Gestión del controlador de la carrocería