Establece una conexión confiable mediante conectores DIN
Los conectores DIN utilizan diversos tipos de cables que se emplean en la electrónica de consumo, a fin de establecer una conexión con una interfaz y vincular dispositivos. En términos generales, un conector DIN de tamaño completo cuenta con entre tres y 14 pines rectos con un diámetro de 13.2; estos pines se ubican dentro un faldón metálico de protección que está codificado para permitir que el enchufe se inserte correctamente sin dañar ninguno de los pines.
Un conector DIN cumple con lo establecido en las normas DIN, no solo con los requisitos de un cable específico. El Instituto Alemán de Normalización (Deutsches Institut für Normung, DIN), una organización nacional alemana, es el responsable de la primera normalización los conectores DIN. Entre los conectores DIN estándar, se incluyen opciones con capacidad de alta frecuencia y características distintivas, como una carcasa metálica de protección y terminales redondeadas con muescas. Estas características de fabricación garantizan que el conector DIN se empareje con el conector de acoplamiento correcto. Nuestros conectores DIN se diseñaron para su uso en una variedad de aplicaciones de comunicaciones de datos, incluso como interfaz para servicios de línea de antena, equipos de audio, puertos serie en computadoras y conectores de teclado y ratones.