COMPATIBLE CON LAS CONDICIONES NUCLEARES MÁS HOSTILES

Probados y calificados para cumplir con los requisitos de las condiciones nucleares K1, los conectores de la serie DEUTSCH DCTN están diseñados para aplicaciones de detección de temperatura, como los sistemas de control de reactores incore (RIC) en centrales nucleares.

Características del producto:

Características mecánicas:

  • Sistema de acoplamiento de tornillo
  • Contactos de enchufe disponibles en estilo de engarce
  • Contactos del pin disponibles en la copa de soldadura para receptáculos extensores de cerámica
  • Los contactos de estilo de engarce se extraen y se vuelven a instalar fácilmente con la herramienta de inserción y extracción recomendada
  • Contactos de acoplamiento térmico clase K disponibles
  • Material de la carcasa: acero inoxidable
  • Revestimiento: pasivado
  • Material del anillo de acoplamiento: acero inoxidable
  • Material de inserción DCTN 20: copolímero de etileno y propileno
  • Material de inserción DCTN 22H: alúmina y copolímero de etileno y propileno
  • Material de arandela de fuerza: copolímero de etileno y propileno
  • Tipo de contacto DCTN 20: tipo de engarce
  • Tipo de contacto DCTN 22H: tipo de soldadura
  • Revestimiento del contacto: Kp y Kn
  • Retención de contactos de inserción: tamaño 20: > 7 daN
  • Durabilidad: 200 ciclos completos de acoplamiento y desacoplamiento
  • Receptáculo/conector de enlace de la fuerza de acoplamiento: 3 mN
  • Accesorio/receptáculo o conector de enlace de la fuerza de acoplamiento: 4,5 mN

Características climáticas:

  • Temperatura: uso normal: -20 °C a +135 °C
  • Temperatura: uso accidental: -55 °C a +175 °C
  • Sellado: 500 kPa (5 bar), conector acoplado con cable
  • Hermeticidad: fuga a 1,106 cm3/at/s
  • Resistencia a la radiación: 2000 kGy (200 Mrad)

Características eléctricas:

  • Voltaje de resistencia dieléctrica: 1500 Vrms, 50 Hz
  • Voltaje de servicio máx. : 600 Vrms, 50 Hz
  • Resistencia de aislamiento ≥ 5000 MΩ a 25 °C y 60 % HR
  • Resistencia a la metalización de la carcasa (para terminación de trenza) ≤ 20 MΩ en 1 A

Aplicaciones:

Conectores de la serie DEUTSCH DCTN

  • Diseñado para aplicaciones de detección de temperatura, como sistemas de control de reactores incore (RIC) en centrales nucleares