Conectores DEUTSCH MSD
Diseñada para áreas en la superficie como las torretas electrónicas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), la serie de conectores MSD DEUTSCH va desde conectores de zona de salpicadura hasta terminaciones de cable. Compatible con temperaturas nominales del agua de mar de 10 °C a +45 °C, y presiones de 2030 psi, este rango nominal de 20 A está hecho para entornos de zona de salpicaduras hostiles. Nuestros conectores MSD ofrecen soluciones de conexión y desconexión rápidas para áreas peligrosas de la superficie.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH MSD
- Contactos de 12 a 13; cables de 12 16 AWG a 10 AWG
- 1000 VCA
- AISI 316L
- Solución de conexión y desconexión rápidas
- Soluciones a prueba de explosión
45 °C
Temperatura de servicio
2030
psi de presión nominal
Aplicaciones:
Conectores de la serie DEUTSCH MSD
- áreas de la superficie como las torretas electrónicas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO)
- Conector para zona de salpicaduras