Conectores serie DEUTSCH P6-SW1600
Los conectores serie DEUTSCH P6-SW1600 le permiten operar en entornos submarinos en alta mar, lo que lo ayuda a profundizar en ubicaciones remotas para una mayor recuperación de los recursos sin explotar y una mejor extracción de los campos existentes. Conectores de alimentación clasificados para profundidades de hasta 3000 m, presión de 15 000 psi y para aplicaciones de acople en húmedo y seco. Algunos productos también están clasificados a prueba de explosiones para aplicaciones en la superficie. Estos conectores ofrecen un sistema de conexión de acople en húmedo configurable, para una amplia gama de profundidad de agua y presiones de proceso. Resuelve la mayoría de los desafíos de conectividad de energía submarina para las aplicaciones de alta potencia a de alto voltaje, como la compresión de gas y la calefacción eléctrica.
Características del producto:
Conectores serie DEUTSCH P6-SW1600
Características eléctricas
• Cantidad de contactos: 1
• Voltaje nominal Uo/U (Um): 6/10 (12) kV
• Corriente nominal máxima: 1800 A
• Frecuencia industrial nominal: de 15 a 200 Hz
• Resistencia de aislamiento a 5 kVCC: >10 GΩ
• Resistencia de contacto: <0.05 mΩ por contacto
Características mecánicas
• Profundidad nominal del agua: 2000 m
• Número nominal de ciclos de acoplamiento: 100
• Clasificación de presión diferencial: (ambiente interno) 204 bar (gas seco)/220 bar (gas húmedo)
• Clasificación de presión diferencial: (ambiente-interno) 200 bar
• Material del cuerpo: Super Duplex o 6 Mo
• Material de aislamiento: PEEK
• Material de aislamiento (penetradores): PEEK o cerámica
Características ambientales
• Temperatura nominal (agua de mar): -1 °C a +15 °C
• Temperatura interna nominal: 50 °C
• Medios internos de interfaz: nitrógeno, gas seco o húmedo, o aceite dieléctrico
• Rango de temperatura nominal: de -1 °C a +15 °C
• Rango de temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +60 °C
• Vida útil del diseño: 25 años
Características adicionales
• Estándar de calificación: NHT-E51-00029 Rev03M
Notas: Si desea consultar por estándares de calificación adicionales, características disponibles o posibles desarrollos, póngase en contacto con nosotros.
2000
Profundidad de agua nominal del medidor
200
Clasificación de presión diferencial BAR
Aplicaciones:
Conectores serie DEUTSCH P6-SW1600
- Compresión de gas submarino
- Calefacción eléctrica submarina