Conectores serie DEUTSCH P6-SW400
Gracias a los conectores de la serie DEUTSCH P6-SW400, TE ofrece una solución destinada al flujo de potencia en aplicaciones de entornos submarinos hostiles en alta mar. En esta línea de productos, se incluyen conectores clasificados para profundidades de hasta 3000 m y una presión de hasta 15 000 psi. Las versiones a prueba de explosiones satisfacen los requisitos ATEX/CSA de seguridad en superficies marinas y diferentes clasificaciones de voltaje y corriente permiten a los diseñadores satisfacer las necesidades exactas de la aplicación. Los conectores de la serie DEUTSCH P6-SW400 de TE ofrecen un sistema de conexión de acople en húmedo versátil y probado en campo, con un diseño configurable de acople en húmedo y puentes. Esta línea incluye además una amplia gama de penetradores para resolver prácticamente cualquier desafío de conectividad de potencia en aplicaciones submarinas en alta mar.
Características del producto:
Conectores serie DEUTSCH P6-SW400
Características eléctricas
• Cantidad de contactos: 1
• Voltaje nominal Uo/U (Um): 6/10 (12) kV
• Corriente nominal máxima: 400 A
• Frecuencia industrial nominal: de 15 a 120 Hz
• Resistencia de aislamiento a 5 kV de CC: >10 GΩ
• Resistencia de contacto: <0,1 mΩ por contacto
Características mecánicas
• Profundidad nominal del agua: 3000 m
• Cantidad nominal de ciclos de acoplamiento: 30
• Clasificación de presión diferencial: (ambiente interno)
345 bar (5000 psi) a 400 A
888 bar (13 000 psi) a 250 A
1034 bar (15 000 psi) a 400 A
• Clasificación de presión diferencial:
(ambiente interno) 300 bar
• Material de la carrocería: súper dúplex
• Material aislante: Polieteretercetona (PEEK)
• Material aislante (penetradores):
PEEK o cerámica
Características ambientales
• Temperatura nominal (agua de mar):
de -5 °C a +30 °C
• Temperatura interna nominal:
80 °C a 345 bar (5000 psi)
121 °C a 888 bar (13 000 psi)
80 °C a 1034 bar (15 000 psi)
• Rango de temperatura de almacenamiento:
de -25 °C a +60 °C
• Vida útil del diseño: 20 años
Características adicionales
• Estándar de calificación: TD0153, versión final 1
Notas
Si desea consultar por estándares de calificación adicionales, características disponibles o posibles desarrollos, póngase en contacto con nosotros.
15000
psi, resistencia a la presión
400 A
de corriente nominal
Aplicaciones:
- Bombeo submarino
- Inyección de agua submarina
- Distribución de energía submarina
- Calefacción eléctrica submarina