Especificaciones de los conectores herméticos MIL-DTL-38999
Con más de 28 000 configuraciones estándares de estilos de terminación hermética que incluyen copas de soldadura, ojales, cabos de computadoras, lengüetas de soldadura para terminación de engarzado, la amplia oferta de TE de conectores herméticos estándares MIL-DTL-38999 de las series I, II, III y IV proporciona un alto grado de rendimiento donde fallan los conectores más resilientes.
Características del producto:
Conectores estándares herméticos MIL-DTL-38999
- Bridas modificadas
- Cualquier estilo de terminación
- Materiales especiales (como titanio)
- Materiales criogénicos y de alta temperatura
- Capacidad para soportar altas presiones
28000
Configuraciones estándares
55
años de experiencia
Aplicaciones:
Conectores estándares herméticos MIL-DTL-38999
AEROESPACIAL
• Actuación
• Sistemas de datos de aire
• Alimentación de mamparos
• Sistemas de servicios de combustible
• Sistemas hidráulicos
MOTORES
• Sensores de presión
• Sensores de temperatura
• Sensores de par de torsión
• FADEC
MISILES Y ORDENANZA
• Sistemas ópticos
• Guía inercial
• Cajas electrónicas
SÍSMICA
• Sísmica terrestre
• Cabezales de cable
• Hidrotransmisores
ALTA MAR
• Buques
• Submarino
• Aplicaciones de penetración profunda