Conectores M8 y conectores M12 instalables in situ para una comunicación confiable
Nuestros grupos de productos de los conectores M8 y de los conectores M12 son una solución completa que incluye conectores, módulos de E/S y conjuntos de cables. Reduce los costos de instalación y de las herramientas con los conectores instalables in situ de TE Connectivity.
Características del producto
Conectores M8 y conectores M12
- Se cuenta con codificación A, B, D, X, S y T
- Los conectores con codificación X satisfacen la necesidad de un mayor ancho de banda de hasta 10 Gb/s
- Sistema de conectores de fácil instalación
- Protección contra el medio ambiente de grado IP67 e IP68
- Amplia gama de conectores que incluye conectores macho y hembra de 2, 3, 4, 5, 8 y 12 pines y conectores Y
- Todos los conectores también están disponibles con contactos plateados para una mayor conductividad
- Disposiciones alternativas de montaje en copa de soldadura o PCB
- Versiones de montaje en panel y en distribución
- Apantallamiento confiable
- Conexión rápida y segura
- Compatibilidad con versiones anteriores
Conectores M8
Descripción general del producto
El conector M8 se utiliza específicamente con sensores industriales y cuenta con un tornillo impermeable de 3 pines. Estos conectores vienen premontados y mantienen la estanqueidad incluso cuando están sumergidos. Por lo general, este tipo de conectores de alto rendimiento se utiliza en entornos hostiles. Una gran ventaja de utilizar el conector M8, así como el conector M12, es el tiempo que se ahorra en la instalación de sistemas de cableado y su mantenimiento, lo que reduce el tiempo de instalación y la necesidad de contar con electricistas o técnicos. Nuestro sistema de conectores M8 es una solución integral que incluye conectores, módulos de E/S y conjuntos de cables. Entre las aplicaciones frecuentes en las se utilizan los conectores M8, se incluyen actuadores, PLC, cajas de E/S, sensores e interruptores en el procesamiento de alimentos y bebidas, construcción de máquinas, caucho y plásticos, prensas textiles e imprentas, y válvulas de sistemas de climatización.
Conector M8 con codificación B de 5 pines con conjunto de cables
El conector M8 con codificación B de 5 pines con conjunto de cables cumple el estándar IP65, cuenta con un diseño inteligente y económico, y su tecnología snap-fit facilita la instalación y reduce el tiempo de instalación. Es más confiable y duradero y opera en un rango amplio de temperatura que facilita su uso en entornos hostiles.

Conectores M12
Descripción general del producto
El conector M12 es circular, cuenta con una rosca de bloqueo de 12 mm y se utiliza principalmente en aplicaciones de automatización de fábricas para actuadores, sensores, Ethernet industrial y Fieldbus. Los conectores M12 se diseñaron para entornos corrosivos y de lavado a fondo. Están disponibles con 3, 4, 5, 8 y 12 pines. Los usuarios deben seleccionar el número correcto de pines en función de una aplicación específica. Los sensores y las aplicaciones de alimentación requieren entre 3 y 4 pines; PROFINET y Ethernet requieren entre 4 y 8 pines; Fieldbus, CAN bus y DeviceNet suelen utilizar entre 4 y 5 pines; y en el caso de los requisitos de señal, se utilizan 12 pines. Nuestro sistema de conectores M12 es una solución integral que incluye conectores, módulos de E/S y conjuntos de cables. Los conectores M12 se encuentran en múltiples industrias, como agricultura, energía alternativa, comunicaciones, automatización de fábricas, medición y control, robótica y transporte, entre otras.
Ventajas del producto
Conectores M8 y M12
- Reducen el tiempo de inactividad en entornos hostiles mediante una solución confiable que cumple con las normas de la industria e incluye conjuntos de cable prototipo y de giro rápido
- Minimizan los costos de instalación y de las herramientas con instalación in situ y libre de errores
- Prolongan la vida útil de tu equipo por su confiabilidad en una amplia variedad de aplicaciones y entornos hostiles
- Satisfacen la necesidad de un mayor ancho de banda: cumplen con los requisitos de hasta 10 Gb/s
- Son una opción integral con un costo total de propiedad (TCO) más bajo que incluye conjuntos de cables personalizados y para el mercado en general
Prolonga la vida útil de tu equipo con la confiabilidad de nuestros conectores M8 o M12 en una amplia variedad de aplicaciones y entornos hostiles.
- Ruud van den Brink,
- Gerente de producto
Más información sobre nuestros conectores M8 y M12
Comunicación a alta velocidad. Con nuestro sistema de conectores M8 o M12 se logra una comunicación confiable en entornos industriales en aplicaciones de automatización y de control industrial de máquinas. Nuestra completa gama de conectores y conjuntos de cables M8 o M12 con y sin pantalla con protección IP65 e IP67 son fáciles de instalar, ayudan a reducir el tiempo de inactividad y aumentan la eficiencia en la producción.
UL
homologa este producto
cURus
certifica este producto
Aplicaciones selectas
Grupo de productos de los conectores M8 y de los conectores M12
- Automatización industrial
- Fabricación de vehículos
- Máquinas herramienta
- Máquinas para la automatización de fábricas
- Fabricación
- Sistemas de visualización
- Industria de alimentos y bebidas