Robótica para la automatización de fábricas
Aumentar la automatización en las fábricas requiere robots diseñados para alta precisión y durabilidad en condiciones extremas y uso intensivo.
Introducción
El número de aplicaciones para robots industriales de última generación crece constantemente. Desde la construcción automotriz y aeronáutica hasta la industria farmacéutica, la logística y el procesamiento de metales, la última generación de robots industriales puede manejar tareas cada vez más complejas. Diseñamos y desarrollamos productos y soluciones precisos que conectan y protegen el flujo de energía y datos para enfrentar cada desafío. Estamos diseñando conectores, sensores, filtros EMI, pasivos y relevadores que encajan en estos robots industriales y ayudan a garantizar que los enorme volúmenes datos procedentes de los robots y su entorno de fabricación se recopilen y enruten a la mayor velocidad posible. Con nuestra tecnología innovadora, experiencia y creatividad, te resultará fácil lograr una mayor productividad y eficiencia con una conectividad mejor y confiable.
Desde el concepto hasta el diseño final, nuestros expertos te proporcionan exactamente lo que necesitas en cada punto crítico a lo largo del viaje. Para darte una ventaja competitiva en el mercado, navega a través de nuestra amplia gama para obtener productos y soluciones más estándar y personalizados. Conéctate con nosotros hoy simplemente haciendo clic en los botones Llamar o Chat en vivo a continuación.
Recursos

Robot manipulador/brazo y base
La tasa considerablemente alta de automatización industrial es el principal impulsor detrás de los desarrollos en robótica. La gama de aplicaciones que los robots necesitan manejar se está expandiendo con alta velocidad y precisión, e impulsa la demanda de herramientas versátiles, flexibles e inteligentes que agreguen valor al sistema de producción en general. Un robot es un tipo de brazo mecánico programable que consiste en multieje y puede funcionar como un brazo humano. TE ofrece una amplia gama de comunicaciones industriales, sensores y soluciones de conectividad de potencia a motor complementadas con soluciones de conjuntos de cables estándar y personalizadas para cumplir con los requisitos de los diferentes mercados finales.
Ver también
-
Conector de la serie Dynamic
Gracias a una amplia gama de opciones de alimentación y señal, los conectores de la serie Dynamic ofrecen una solución industrializada para cumplir con los requisitos de tamaño y facilidad de instalación.

Pinza
Cumpliendo con la necesidad funcional del robot, la tecnología del extremo del brazo (EoT) actúa como pinza, mecánico, soldador, aspirador, pintor o más, según lo requiera la aplicación. Con estos diseños viene la necesidad de conectividad sólida, de alta velocidad y confiable. Explora la gama resistente a continuación diseñada para satisfacer las necesidades de la tecnología del extremo del brazo.

Controlador de robot
La tarea principal de la tecnología de control de robots es controlar el movimiento de los robots industriales en la posición, actitud y trayectoria del espacio de trabajo, la secuencia de operación y el tiempo de acción. Como fabricante de robots y tecnología de control, debes estar preparado para el futuro, un futuro en el que el tamaño más pequeño, la flexibilidad y la modularidad, las opciones de configuración óptimas, la alta productividad y la eficiencia sean los factores clave que determinan el éxito de tus clientes. La amplia gama de productos de interconexión de energía, datos y señales de TE ayuda a lograr conexiones críticas y confiables para controlar con precisión los robots, como los productos HDC que proporcionan soluciones de alta calidad para una conectividad confiable y segura en entornos hostiles.

Unidad colgante de enseñanza (TPU)
A través de una variedad de opciones de dispositivos, la unidad colgante de enseñanza (TPU) mapea la trayectoria y función del robot a través de la “enseñanza” digital. Una vez “enseñada”, esta unidad de programación se puede separar para controlar de forma remota, y requiere conectividad de alta velocidad para mantener una operación eficiente y seguridad.